The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • FZ644A
    EAN
    3250616004382
    Cantidad
    1 uni.

    Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP55, de 1050x275 mm. FZ644A

    Precio de venta
    464,59 €
    / uni. *
    464,59 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP55, de 1050x275 mm.

    FZ644A

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      200 mm
    • Anchura
      1050 mm
    • Profun­didad
      275 mm
    • Anchura de insta­la­ción
      1050 mm
    Equipo
    • Base del armario
      Base completa
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con tornillo metá­lico
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Negro oscuro
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Mate­rial
      Acero

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ644A
    PDF
    Informe RoHS FZ644A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FZ644A | Hager España

      Imagen del producto FZ644A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FZ644A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FZ644A

      Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP55, de 1050x275 mm.

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U