The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Arma­rios de suelo univers N
    • FP25SN2
    EAN
    3250612672424
    Cantidad
    1 uni.
    • Arma­rios de suelo univers N

    Armario Univers metálico, IP44, clase II alt.1850+100 a.1300 p.205 mm FP25SN2

    Precio de venta
    2.460,25 €
    / uni. *
    2.460,25 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Armario Univers metálico, IP44, clase II alt.1850+100 a.1300 p.205 mm

    FP25SN2

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (14)
    • Terminal de cone­xión de paso 2 productos disponibles
    • Cerra­duras 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 1 productos disponibles
    • Emba­rrado 1 productos disponibles
    • Terminal de barra colec­tora 1 productos disponibles
    • Perfil DIN 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Terminal de cone­xión de paso
    • Cerra­duras
    • Acce­so­rios de montaje
    • Emba­rrado
    • Terminal de barra colec­tora
    • Perfil DIN
    • Porta-­do­cu­mentos
    • Elemento base/base
    • Acce­so­rios de gestión térmica de arma­rios
    • Termos­tato / higros­tato (armario de distribución)
    • KR95P

      Borne de unión para conexiones 25 a 95 mm²

      99,00 €  / uni.*
    • KR15P

      Borne de unión para conexiones 35 a 150 mm²

      132,70 €  / uni.*
    • FZ597N

      Cerradura con llave de sierra nº 1242E para armarios univers

      71,50 €  / uni.*
    • UT90G

      Tuerca clip para montantes de armarios Univers IP54/IP65

      5,55 €  / uni.*
    • KS72C

      Pletina de cobre perforada de 1000x12x6 mm, 160A

      201,50 €  / uni.*
    • KS70A

      Conector de 2 pletinas de tierra de 12x6 mm, longitud 250 mm

      160,40 €  / uni.*
    • UN06A

      Montantes para armarios univers de altura 900mm

      77,35 €  / uni.*
    • UN02A

      Montantes armarios univers altura 300mm

      56,05 €  / uni.*
    • FZ794

      Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evo

      8,00 €  / uni.*
    • FZ615N

      Zócalo soporte de 100 mm. de alto, armarios Univers IP44, de 1300 mm. de ancho

      337,95 €  / uni.*
    • FZ625N

      Zócalo soporte de 200 mm. de alto, armarios Univers IP44, de 1300 mm. de ancho

      603,70 €  / uni.*
    • FL252Z

      Resistencia calefactora 15 W

      123,30 €  / uni.*
    • FL253Z

      Resistencia calefactora 30 W

      147,10 €  / uni.*
    • FL258Z

      Termostato para control de condensación contacto NC

      117,65 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1950 mm
    • Anchura
      1300 mm
    • Profun­didad
      205 mm
    • Grosor de la pared lateral
      1 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP44
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Tipo de cerra­dura
      Bloqueo de barra, Sin bloqueo
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK09
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      5
    • Número de aber­turas de la placa de brida
      10
    • Número de filas
      12
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en suelo
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Mate­rial
      Acero
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      2
    • Número de bloqueos
      0
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta doble, asimé­t­rica
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      400 A

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FP25SN2
    PDF
    Informe RoHS FP25SN2
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FP25SN2 | Hager España

      Imagen del producto FP25SN2

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FP25SN2 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FP25SN2

      Armario Univers metálico, IP44, clase II alt.1850+100 a.1300 p.205 mm

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2026-03-25 | Hager España

      Manual de instalación International 2026-03-25

      PDF
      1,94 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FR23H2 - Armario Univers metálico, IP55, clase II  alt.1850+200  a.800  p.400 mm
      FR23H2
      Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+200 a.800 p.400 mm
      Precio de venta
      3.018,20 €
      / uni. *
      3.018,20 €
      / uni. *
    • 2
      FR23L2 - Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+200 a.550 p.275mm,pta.transparente
      FR23L2
      Armario Univers metálico, IP55, claseII, h.1850+200 a.550 p.275mm, pta.transparente
      Precio de venta
      3.010,80 €
      / uni. *
      3.010,80 €
      / uni. *
    • 3
      FR22S2 - Armario Univers metálico, IP55, clase II  alt.1850+200  a.550  p.275 mm
      FR22S2
      Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+200 a.550 p.275 mm
      Precio de venta
      2.573,35 €
      / uni. *
      2.573,35 €
      / uni. *
    • 4
      FR25H2 - Armario Univers metálico, IP55, clase II  alt.1850+200  a.1300  p.400 mm
      FR25H2
      Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+200 a.1300 p.400 mm
      Precio de venta
      4.233,25 €
      / uni. *
      4.233,25 €
      / uni. *
    • 5
      FR25L2 - Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+200 a.1050 p.275mm,pta.transparente
      FR25L2
      Armario Univers metálico, IP55, claseII, h.1850+200 a.1050 p.275mm, pta.transparente
      Precio de venta
      3.987,15 €
      / uni. *
      3.987,15 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U