Armario metálico con placa montaje 1600x600x300 automat. serie FK IP65 FK101
Precio de venta
2.262,76 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
FK201
Placas laterales para armario FK de altoxprofundo 1600x300
455,25 €/ uni.
Accesorios Opcionales
-
Accesorios de transporte 1 productos disponibles -
Accesorios de montaje 2 productos disponibles -
Inserto para sistema de cierre 4 productos disponibles -
Cerraduras 1 productos disponibles -
Expansionadores de unión 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura1600 mm
-
Anchura600 mm
-
Profundidad300 mm
-
Grosor de la pared lateral1,50 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP65
-
Clase de protecciónClase de aislamiento I
-
Resistencia al impacto IKIK10
Instalación, montaje
-
Montaje enPedestal
-
Adecuado para uso en exterioresNo
Materiales
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
-
TratamientoLacado
-
MaterialAcero
Tapa, puerta
-
Número de puertas de armario1
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
-
Tipo de puerta de armarioPuerta simple
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto FK101
Armario metálico con placa montaje 1600x600x300 automat. serie FK IP65
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB
Más descargas