The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 630 A
  • Arma­rios metá­licos asocia­bles para automa­tiza­ción IP65
  • FK210
  • Cajas y Arma­rios

Placa inferior ciega para armario FK de anchox profundo 600x300 FK210

EAN
3250612510573
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
69,70 €
/ uni. *
69,70 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Placa inferior ciega para armario FK de anchox profundo 600x300

FK210

  • Accesorios
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • FK101

    Armario metálico con placa montaje 1600x600x300 automat. serie FK IP65

    1.909,00 €  / uni.*

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration FK210
PDF
Hager Informe RoHS FK210
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FK210 | Hager España

    Imagen del producto FK210

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FK210 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FK210

    Placa inferior ciega para armario FK de anchox profundo 600x300

    PDF
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    FL74Z - Pieza de cierre para manecilla triangular (8 mm)
    FL74Z
    Pieza de cierre para manecilla triangular (8 mm)
    Precio de venta
    41,20 €
    / uni. *
    41,20 €
    / uni. *
  • 2
    FZ680 - Manecilla para armarios quadro5 de suelo y quadroplus
    FZ680
    Manecilla para armarios quadro5 de suelo y quadroplus
    Precio de venta
    133,20 €
    / uni. *
    133,20 €
    / uni. *
  • 3
    FK103 - Armario metálico con placa montaje 1600x600x400 automat. serie FK IP65
    FK103
    Armario metálico con placa montaje 1600x600x400 automat. serie FK IP65
    Precio de venta
    1.925,60 €
    / uni. *
    1.925,60 €
    / uni. *
  • 4
    FK153 - Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente1600x600x400 autom. Serie FK IP65
    FK153
    Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente1600x600x400 autom. Serie FK IP65
    Precio de venta
    1.925,60 €
    / uni. *
    1.925,60 €
    / uni. *
  • 5
    FK143 - Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente 1400x600x400 autom. Serie FK IP65
    FK143
    Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente 1400x600x400 autom. Serie FK IP65
    Precio de venta
    1.874,80 €
    / uni. *
    1.874,80 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U