Pieza de cierre para manecilla triangular (8 mm) FL74Z

EAN
3250619176642
Cantidad
5 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
38,22 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    105 mm
  • Altura del producto instalado
    60 mm
  • Anchura del producto instalado
    80 mm
Puerta, tapa
  • Utilización de la empuñadora
    Llave
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Metálico
  • Material
    Acero
Equipo
  • haspadlock
    No
  • withtoggle
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Pieza de cierre para manecilla triangular (8 mm)
Pieza de cierre para manecilla triangular (8 mm)

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.