The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Arma­rios metá­licos asocia­bles para automa­tiza­ción IP65
    • FK260
    EAN
    3250612510597
    Cantidad
    1 uni.
    • Arma­rios metá­licos asocia­bles para automa­tiza­ción IP65

    Placa inferior pasacables para armarios serie FK de 600x300 mm FK260

    Precio de venta
    86,77 €
    / uni. *
    86,77 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Placa inferior pasacables para armarios serie FK de 600x300 mm

    FK260

    • Accesorios
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Productos asociados

    • FK101

      Armario metálico con placa montaje 1600x600x300 automat. serie FK IP65

      2.262,76 €  / uni.*

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration FK260
    PDF
    Hager Informe RoHS FK260
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FK260 | Hager España

      Imagen del producto FK260

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FK260 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FK260

      Placa inferior pasacables para armarios serie FK de 600x300 mm

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL74Z - Pieza de cierre para manecilla triangular (8 mm)
      FL74Z
      Pieza de cierre para manecilla triangular (8 mm)
      Precio de venta
      47,88 €
      / uni. *
      47,88 €
      / uni. *
    • 2
      FL75Z - Pieza de cierre para manecilla de doble barra (3 mm diámetro)
      FL75Z
      Pieza de cierre para manecilla de doble barra (3 mm diámetro)
      Precio de venta
      46,21 €
      / uni. *
      46,21 €
      / uni. *
    • 3
      FM653 - Juego cáncamos de elevación para quadro5
      FM653
      Juego cáncamos de elevación para quadro5
      Precio de venta
      65,82 €
      / uni. *
      65,82 €
      / uni. *
    • 4
      FK105 - Armario metálico con placa montaje 1600x1000x400 automat. serie FK IP65
      FK105
      Armario metálico con placa montaje 1600x1000x400 automat. serie FK IP65
      Precio de venta
      2.556,73 €
      / uni. *
      2.556,73 €
      / uni. *
    • 5
      FK103 - Armario metálico con placa montaje 1600x600x400 automat. serie FK IP65
      FK103
      Armario metálico con placa montaje 1600x600x400 automat. serie FK IP65
      Precio de venta
      2.282,43 €
      / uni. *
      2.282,43 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U