Contactor 3P+1NA 25A AC3 230/240V 50/60Hz EV02510C
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles -
Relé de sobrecarga térmica 5 productos disponibles -
Equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN 6 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Módulo de limitador de sobretensiones 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Tipo de polo3P
-
Tensión asignada de empleo en alterna12 - 690 V
-
Tensión circuito de mando en AC230 - 230 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de empleo Ue AC para contacto auxiliar600 V
-
Tensión asignada de empleo Ue CC para contacto auxiliar250 V
-
Tipo de alimentación de tensión del circuito de controlAC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui690 V
-
Corriente nominal de empleo Ie a 110 V DC1 IEC 60947-440 A
-
Corriente nominal Ie a 220 V DC1 IEC 60947-440 A
-
Corriente asignada de empleo Ie para 3P bajo 220 - 230 V AC1 según IEC 60947-445 A
-
Corriente asignada de empleo Ie para 3P bajo 220 - 230 V AC3 según IEC 60947-425 A
-
Corriente asignada de empleo Ie para 3P bajo 220 - 230 V AC4 según IEC 60947-413 A
-
Corriente asignada de empleo en AC325 A
-
Corriente operativa nominal, Ie, a 3P 400 V AC AC1 según IEC 60947-445 A
-
Corriente operativa nominal, Ie, a 3P 400 V AC AC3 según IEC 60947-425 A
-
Corriente operativa nominal, Ie, a 3P 400 V AC AC4 según IEC 60947-413 A
-
Corriente asignada Ie para contacto auxiliar bajo 110 V AC AC1510 A
-
Corriente asignada Ie para contacto auxiliar bajo 24 V AC AC1510 A
-
Corriente asignada Ie para contacto auxiliar a 24 V DC DC131 A
-
Corriente asignada Ie para contacto auxiliar bajo 250 V DC131 A
-
Longitud de la tira del circuito principal10 mm
-
Profundidad138 mm
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Potencia disipada en IN6,30 W
-
Potencia disipada por bobina2,10 W
-
Potencia asignada de empleo para 3P bajo 220 a 230 V AC AC1 según IEC 60947-417 kW
-
Consumo en uso7,1 VA
-
Potencia asignada de empleo para 3P bajo 220 a 230 V AC AC4 según IEC 60947-43,50 kW
-
Consumo de arranque52 VA
-
Potencia asignada de empleo para 3P bajo 380 a 400 V AC AC1 según IEC 60947-429 kW
-
Potencia asignada de empleo para 3P bajo 220 a 230 V AC AC3 según IEC 60947-47,50 kW
-
Potencia asignada de empleo para 3P bajo 380 a 400 V AC AC4 según IEC 60947-46 kW
-
Par de apriete nominal del circuito de contacto auxiliar y de control1,20 - 1,20 Nm
-
Par de apriete nominal del circuito principal3,20 - 3,20 Nm
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Control de tipo de conexión y contacto auxiliarBorne de tornillo
-
Tipo de contactos3S+1 auxiliar S
-
Longitud del tramo de cable de control y conexión auxiliar10 mm
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles0,75 - 16 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos0,75 - 4 mm²
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos1
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos NA3
-
Número de contactos NC0
-
Clase de protección de entrada (IP)IP00
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 60 °C
-
Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-23
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto EV02510C
Contactor 3P+1NA 25A AC3 230/240V 50/60Hz
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Folleto
Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores
PDF4,85 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Declaración de conformidad International 2021-03-01
PDF60,48 kB