The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Contac­tores modulares
    • ETC463
    EAN
    3250612401420
    Cantidad
    1 uni.
    • Contac­tores modulares

    Contactor D/N 63A 4NA 230V ETC463

    Precio de venta
    523,27 €
    / uni. *
    523,27 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contactor D/N 63A 4NA 230V

    ETC463

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • LZ060

      Separador disipador

      7,83 €  / uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA + 1NC

      88,22 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      4NO
    • Número de contactos
      4
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 25 mm²
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      440 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      400 - 400 V
    • Tensión circuito de mando en AC
      230 - 230 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      0 - 0 V
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Cate­goría de empleo
      AC-7a/A­C-7b
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      100000
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      30000
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      21,50 W
    • Consumo de arranque
      62,50 VA
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      54 mm
    • Profun­didad
      64 mm
    Equipo
    • Número de contactos NA
      4
    • Número de contactos NC
      0
    • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
      Sí
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC463
    PDF
    Informe RoHS ETC463
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ETC463 | Hager España

      Imagen del producto ETC463

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ETC463 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ETC463

      Contactor D/N 63A 4NA 230V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EUM100 - Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 1 contacto conmutado
      EUM100
      Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 1 Contacto conmutado
      Precio de venta
      252,37 €
      / uni. *
      252,37 €
      / uni. *
    • 2
      EUU200 - Relé de control de subtensión + test 1P+N/3P+N 2 contactos conmutados
      EUU200
      Relé de control de subtensión + test 1P+N/3P+N 2 Contactos conmutados
      Precio de venta
      191,94 €
      / uni. *
      191,94 €
      / uni. *
    • 3
      EUU100 - Relé de control de subtensión 1P+N/3P+N 1 contacto conmutado
      EUU100
      Relé de control de subtensión 1P+N/3P+N 1 Contacto conmutado
      Precio de venta
      138,89 €
      / uni. *
      138,89 €
      / uni. *
    • 4
      EUM200 - Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 2 contactos conmutados
      EUM200
      Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 2 Contactos conmutados
      Precio de venta
      321,81 €
      / uni. *
      321,81 €
      / uni. *
    • 5
      EUP100 - Relé de control de fase 3P(N) 1 contacto conmutado
      EUP100
      Relé de control de fase 3P(N) 1 Contacto conmutado
      Precio de venta
      255,87 €
      / uni. *
      255,87 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U