The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Contac­tores modulares
    • ESC463S
    EAN
    3250612400430
    Cantidad
    1 uni.
    • Contac­tores modulares

    Contactor silencioso 63A 4NA 230V ESC463S

    Precio de venta
    454,84 €
    / uni. *
    454,84 €
    / uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Contactor silencioso 63A 4NA 230V

    ESC463S

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Más productos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 product.page.accessories.products-available
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • LZ060

      Separador disipador

      7,83 €  / uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA + 1NC

      88,22 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      4NO
    • Número de contactos
      4
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 25 mm²
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    • Corriente asig­nada de empleo en AC3
      32 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      440 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      400 - 400 V
    • Tensión circuito de mando en AC
      230 - 230 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      0 - 0 V
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Cate­goría de empleo
      AC-7a/A­C-7b
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      100000
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      30000
    Texto
    • Suge­rencia de seguridad
      Los contac­tores silen­ciosos no son adecuados para casos de uso inten­sivo (ali­men­tados 24/7) y en estos casos deben utilizarse contac­tores indus­tria­les.
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      24,50 W
    • Consumo de arranque
      5,20 VA
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      54 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Equipo
    • Número de contactos NA
      4
    • Número de contactos NC
      0
    • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
      No
    Funciones
    • Silen­cioso
      Sí
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC463S
    PDF
    Informe RoHS ESC463S
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ESC463S | Hager España

      Imagen del producto ESC463S

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ESC463S | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ESC463S

      Contactor silencioso 63A 4NA 230V

      PDF
    • MarketingServiceBrochure

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Documentación

      Imagen UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager España

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • normalización y medio ambiente

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-09-11 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-09-11

      PDF
      283,28 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ESC225S - Contactor modular silencioso 2NA 25A 230V, 1M
      ESC225S
      Contactor silencioso 25A 2NA 230V
      Precio de venta
      121,95 €
      / uni. *
      121,95 €
      / uni. *
    • 2
      ERC427 - Contactor manual 25A 2NA+2NC 230V
      ERC427
      Contactor manual 25A 2NA+2NC 230V
      Precio de venta
      267,44 €
      / uni. *
      267,44 €
      / uni. *
    • 3
      ESC126 - Contactor 25A 1NC 230V
      ESC126
      Contactor 25A 1NC 230V
      Precio de venta
      123,91 €
      / uni. *
      123,91 €
      / uni. *
    • 4
      ERC425 - Contactor manual 25A 4NA 230V
      ERC425
      Contactor manual 25A 4NA 230V
      Precio de venta
      254,23 €
      / uni. *
      254,23 €
      / uni. *
    • 5
      ESD425SDC - Contactor Silencioso 25A 4NA 24VDC
      ESD425SDC
      Contactor Silencioso 25A 4NA 24VDC
      Precio de venta
      195,44 €
      / uni. *
      195,44 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U