Contactor manual, 63A, 2NA, 12V ERL263

EAN
3250612401161
Cantidad
1 uni.
Grupo
41
Precio de venta
408,83 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    2 P
Configuración
  • Número de módulos
    3
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    400 V
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    440 V
  • Tensión circuito de mando en c.c.
    0 V
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    12 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    4 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    63 A
  • Corriente térmica en aire libre
    63 A
  • Corriente asignada de empleo en AC7 categoría A
    63 A
  • Corriente asignada de empleo en AC7 categoría B
    32 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    60 mm
  • Altura del producto instalado
    85 mm
  • Anchura del producto instalado
    54 mm
Potencia
  • Consumo a la llamada
    0 VA
  • Consumo de mantenimiento
    0 VA
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    0 W
  • Potencia disipada por contacto
    5 W
  • Potencia disipada por bobina
    0 W
  • Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría A
    11.6 kW
  • Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría B
    3.3 kW
  • Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría A
    35 kW
  • Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría B
    7.8 kW
Disparo
  • Tiempo de respuesta a la apertura de contactos
    20 ms
  • Tiempo de respuesta al cierre
    25 ms
Resistencia
  • Valor óhmico nominal de la bobina
    20 Ω
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    30000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    1000000
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Potencia Max.con tubos fluorescentes compensados paralelo
    2100 VA
  • - en conmutación Duo
    4700 VA
  • Carga máxima de lámparas fluorescentes
    3000 VA
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    6500 W
Conexión
  • Número de contactos
    2
  • sectionrigidcablecontrol
    1 / 2.5 mm²
Equipo
  • Accesoriable
Utilizar
  • Mando en local/manual
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP2X
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…80 °C

Texto para prescripción

Contactor manual, 63A, 2NA, 12V
Contactor con mando manual, hager,, 63A, 2NA, 12V

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.