![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Válvula electrotérmica KNX, 230V EK724
EAN
3250615697172
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
45,21 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Tiempo de funcionamiento54 s /mm
-
Modo de funcionamientoModo de funcionamiento termoeléctrico
Mandos e indicadores
-
Indicación/pantallaCon indicación del estado (abierto o cerrado)
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal24 V
Corriente eléctrica
-
Número de circuitos de entrada1
-
Corriente asignada salida de calefacción64 A
Dimensiones
-
Profundidad64 mm
-
Longitud en mm50 mm
-
Anchura del producto instalado42 mm
-
Carrera5 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Conexión
-
Tipo de conexiónCable de conexión enchufable
Cable
-
Longitud de cablemáx. 200 m
-
Cable premontado≈ 1 m
Equipo
-
Accionamiento reguladorConectados sin corriente
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento0…50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
-
TemperaturaCon protección contra excesos de temperatura
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador EK724
ID1_EK723_724_6LE001494A
PDF696 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para EK724
PEP_HAGER_EK723_HAGE-00482-V01.01-EN_142020
PDF287 KB
Más descargas