Termostato ambiente programable, ECO Pila EK570

EAN
3250612545704
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
143,60 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Diferencial estático
    <0,3 K
  • numberofprogramsteps
    48
  • Temperatura de consigna confort
    5 / 30 °C
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada de empleo en AC1
    5 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    30 mm
  • Longitud en mm
    97 mm
  • Anchura del producto instalado
    30 mm
Medida
  • Rango de regulación de la consigna
    5 / 30 °C
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Superficie
Conexión
  • Conexión
    1 a 1,5 mm²
Equipo
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Tipo de termostato programable
    digital
  • Número de consignas
    4
  • Tipo de captador
    Electrónico
Utilizar
  • Ciclo
    Diario
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    0…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…70 °C
Identificación
  • Clase de Ecodiseño
    4

Texto para prescripción

Termostato ambiente programable, ECO Pila
Termostato ambiente programable hager, ECO Pila. Termostato digital eco. Alimentación 2 pilar LR6 incluidas.Control calefacción.Modo vacaciones.Ciclo:24h/7días.Hasta un 20% ahorro energético.Gran pantalla retro-iluminada.Visualización de la T ambiente y de la T de consigna.4 niveles de temperatura de calefacción (confort, confort 2, reducido, anti-hielo).Programación horaria.3 programas pregrabados.1 programa libre por día.Derogaciones temporizadas.Anti-hielo prog. o permanente.Funciones de opitimización.1 salida contacto inversor 5A AC1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.