Termostato ambiente programable, Radio EK560

EAN
3250612545605
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
274,81 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Diferencial estático
    <0,3 K
  • numberofprogramsteps
    48
  • Temperatura de consigna confort
    5 / 30 °C
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    30 mm
  • Altura del producto instalado
    138 mm
  • Longitud en mm
    97 mm
  • Anchura del producto instalado
    30 mm
Medida
  • Rango de regulación de la consigna
    5 / 30 °C
Batería
  • Número y tipo de pilas de alimentación
    2 x 1,5V LR03
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Superficie
Conexión
  • Conexión
    1 a 1,5 mm²
Equipo
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Tipo de termostato programable
    digital
  • Número de consignas
    4
  • Tipo de captador
    Electrónico
Utilizar
  • Ciclo
    Diario
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…70 °C
Identificación
  • Clase de Ecodiseño
    4

Texto para prescripción

Termostato ambiente programable, Radio
Termostato ambiente programable hager, Radio.Termostato digital radio. Alimentación 2 pilas LR03 incluidas.Control calefacción.Control climatización.Modo vacaciones.Ciclo:24h/7días.Hasta un 20% ahorro energético.Gran pantalla retro-iluminada.Visualización de la Tª ambiente y de la Tª de consigna.4 niveles de temperatura de calefacción (confort, confort 2, reducido, anti-hielo).Programación horaria.3 programas pregrabados.1 programa libre por día.Derogaciones temporizadas.Anti-hielo prog. o permanente.Funciones de opitimización.1 salida contacto inversor 8 A AC1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.