Termostato de membrana, 1conmutado 54185

EAN
3542220541859
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
42,89 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Configuración
  • Diferencial estático
    <1°C
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Medida
  • Rango de regulación de la consigna
    8 / 30 °C
Alimentación
  • Tensión de alimentación
    230 V
Conexión
  • Tipo de contacto
    1 conmutado
Equipo
  • Tipo de termostato programable
    Analógico
  • Conmutador ON/OFF
    No
  • Tipo de termostato
    membrana
Utilizar
  • Modo de regulación
    Todo o nada
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Clase de Ecodiseño
    1
Más descargas

Texto para prescripción

Termostato de membrana, 1conmutado
Termostato de ambiente hager de membrana, salida 1 contacto conmutado 10A , campo de regulación de 8 a 30°C. Conexión 2 hilos libre potencial. Montaje en superficie.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.