The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión de la energía
    • Gestión de la calefac­ción
    • Termos­tatos
    • EK510
    EAN
    3250612545100
    Cantidad
    1 uni.
    • Termos­tatos

    Termostato ambiente programable ECO, 230V EK510

    Precio de venta
    175,78 €
    / uni. *
    175,78 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Termostato ambiente programable ECO, 230V

    EK510

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Configura­ción
    • Tempe­ra­tura de consigna confort
      5 - 30 °C
    Dimen­siones
    • Altura
      138 mm
    • Anchura
      30 mm
    • Profun­didad
      27 mm
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      Alimen­ta­ción eléc­trica
    Equipo
    • Tipo de sonda
      Elec­tró­nico
    • Tipo de visua­li­za­ción
      LCD

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EK510
    PDF
    Informe RoHS EK510
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EK510 | Hager España

      Imagen del producto EK510

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EK510 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EK510

      Termostato ambiente programable ECO, 230V

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2010-03-18 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2010-03-18

      PDF
      5,44 MB
      Imagen Manual de instalación en-GB 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2020-01-01

      PDF
      941,52 kB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2010-03-18 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2010-03-18

      PDF
      5,44 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2020-01-01

      PDF
      922,58 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2022-10-03 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2022-10-03

      PDF
      142,32 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EK570 - Termostato ambiente programable, ECO Pila
      EK570
      Termostato ambiente programable, ECO Pila
      Precio de venta
      167,97 €
      / uni. *
      167,97 €
      / uni. *
    • 2
      EK530 - Termostato ambiente programable, 230V
      EK530
      Termostato ambiente programable, 230V
      Precio de venta
      268,11 €
      / uni. *
      268,11 €
      / uni. *
    • 3
      54185 - Termostato de membrana, 1conmutado
      54185
      Termostato de membrana, 1conmutado
      Precio de venta
      49,49 €
      / uni. *
      49,49 €
      / uni. *
    • 4
      EK560 - Termostato ambiente programable, Radio
      EK560
      Termostato ambiente programable, Radio
      Precio de venta
      321,28 €
      / uni. *
      321,28 €
      / uni. *
    • 5
      EK520 - Termostato ambiente programable, Pilas
      EK520
      Termostato ambiente programable, Pilas
      Precio de venta
      256,19 €
      / uni. *
      256,19 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U