Termostato ambiente programable, 230V EK530

EAN
3250612545308
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
219,11 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada de empleo en AC1
    5 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    30 mm
  • Altura del producto instalado
    138 mm
  • Longitud en mm
    97 mm
  • Anchura del producto instalado
    30 mm
Medida
  • Rango de regulación de la consigna
    5 / 30 °C
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Superficie
Conexión
  • Conexión
    1 a 1,5 mm²
Configuración
  • numberofprogramsteps
    48
  • Temperatura de consigna confort
    5 / 30 °C
  • Precisión de programación
    30 mn
Equipo
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Número de consignas
    4
  • Tipo de captador
    Electrónico
Utilizar
  • Ciclo
    Diario
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…70 °C

Texto para prescripción

Termostato ambiente programable, 230V
Termostato ambiente programable hager, 230V. Termostato digital evolution. Alimentación 230V.Control calefacción.Control climatización.Modo vacaciones.1 entrada mando telefónico (anti-hielo). Ciclo:24h/7días.Hasta un 20% ahorro energético. Gran pantalla retro-iluminada. Visualización de la Tª ambiente y de la Tª de consigna. 4 niveles de temperatura de calefacción (confort, confort 2, reducido, anti-hielo). Programación horaria.3 programas pregrabados.1 programa libre por día.Derogaciones temporizadas.Anti-hielo prog. o permanente. Funciones de opitimización.1 salida contacto inversor 5A AC1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.