Detector presencia/movimiento 360° Standard superficie Ø20m EER513
EAN
3250612256259
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
154,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Detección
-
Diseño del sensorDetector de presencia
-
Ángulo de detección360 - 360
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Dimensiones
-
Profundidad de montaje78 mm
Materiales
-
MaterialPlástico
Seguridad
-
Índice de protección IPIP41
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación es-ES 2024-06-05
PDF881,38 kBManual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)
Manual de instalación en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,38 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2024-11-26
PDF112,54 kB
Más descargas