Interruptor diferencial 2P 80A 30mA tipo AC CDC580M
Precio de venta
942,10 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles -
Funciones de separación de fases 1 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Disparador shunt 2 productos disponibles -
Disparo por subtensión y sobretensión 1 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de polo1P+N
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada80 A
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA
-
Poder de cierre y de corte diferencial asignado ldm1,25 kA
-
Corriente asignada condicional de cortocircuito Inc según EN 61008-110 kA
-
Corriente asignada a -25°C80 A
-
Corriente asignada a -20°C80 A
-
Corriente asignada a -15°C80 A
-
Corriente asignada a -10°C80 A
-
Corriente asignada a -5°C80 A
-
Corriente asignada a 0°C80 A
-
Corriente asignada a 5°C80 A
-
Corriente asignada a 10°C80 A
-
Corriente asignada a 15°C80 A
-
Corriente asignada a 20°C80 A
-
Corriente asignada a 25°C80 A
-
Corriente asignada a 30°C80 A
-
Corriente asignada a 35°C80 A
-
Corriente asignada a 40°C80 A
-
Corriente asignada a 45°C80 A
-
Corriente asignada a 50°C80 A
-
Corriente asignada a 55°C80 A
-
Corriente asignada a 60°C80 A
-
Corriente asignada a 65°C80 A
-
Corriente asignada a 70°C75 A
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior3,60 - 3,60 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior3,60 - 3,60 Nm
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne de tornillo
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Constante dieléctrica2 kV
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) IEC 60947-36000 V
-
Tensión máx. de servicio253 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Capacidad
-
Número de módulos2
Compatibilidad
-
Adecuado para perfil DINSí
Seguridad
-
Tipo de corriente residualAC
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Conexión
-
Sección transversal de salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 50 mm²
-
Sección transversal de salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 35 mm²
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal10,90 W
Condiciones de uso
-
Altitud máxima2000 m
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Número de maniobras mecánicas20000
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura85 mm
-
Anchura36 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto CDC580M
Interruptor diferencial 2P 80A 30mA tipo AC
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13
PDF1,18 MB -
Folleto
Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos
PDF994,31 kB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-01-15
PDF1,04 MB
Más descargas