The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Inte­rruptor dife­ren­cial reco­ne­xión automá­tica
    • CDA240SP
    EAN
    3250611653110
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rruptor dife­ren­cial reco­ne­xión automá­tica

    Interruptor diferencial reconexión automática 2P 40A 30mA 3módulos versión PRO CDA240SP

    Precio de venta
    551,20 €
    / uni. *
    551,20 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor diferencial reconexión automática 2P 40A 30mA 3módulos versión PRO

    CDA240SP

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles
    • Bloque de contactos auxi­liares 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Adap­tador de carril DIN
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • LZ060

      Separador disipador

      7,83 €  / uni.*
    • L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      4,27 €  / uni.*
    • CZN200P

      Contacto auxiliar para restart 2P PRO

      88,92 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      1P+N
    • Número de polos
      2
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      40 A
    • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
      30 mA
    • Poder de cierre y de corte dife­ren­cial asig­nado ldm
      0,63 kA
    • Corriente asig­nada condi­cional de cortocir­cuito Inc según EN 61008-1
      6 kA
    • Corriente asig­nada a -25°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a -20°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a -15°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      40 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      3 - 3 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      3 - 3 Nm
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Par de apriete nominal
      3 - 3 Nm
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión máx. de servicio
      253 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      Sí
    Seguridad
    • Tipo de corriente residual
      A
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1,5 - 35,0 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1,5 - 35,0 mm²
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      5,40 W
    Condi­ciones de uso
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      95 %/55 °C
    • Altitud máxima
      2000 m
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 60 °C
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      1000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      4000
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Dimen­siones
    • Altura
      106 mm
    • Anchura
      54 mm
    • Profun­didad
      74 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    Informe RoHS CDA240SP
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen CDA240SP | Hager España

      Imagen del producto CDA240SP

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto CDA240SP | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto CDA240SP

      Interruptor diferencial reconexión automática 2P 40A 30mA 3módulos versión PRO

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14

      PDF
      1,51 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos | Hager España

      Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos

      PDF
      994,31 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      262,98 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      CDA263SC - Interruptor diferencial reconexión automática 2P 63A 30mA 3módulos
      CDA263SC
      Interruptor diferencial reconexión automática 2P 63A 30mA 3módulos
      Precio de venta
      765,12 €
      / uni. *
      765,12 €
      / uni. *
    • 2
      CFA463SP - Interruptor diferencial reconexión automática 4P 63A 300mA 7módulos versión PRO
      CFA463SP
      Interruptor diferencial reconexión automática 4P 63A 300mA 7módulos versión PRO
      Precio de venta
      1.042,13 €
      / uni. *
      1.042,13 €
      / uni. *
    • 3
      CFA225SP - Interruptor diferencial reconexión automática 2P 25A 300mA 3módulos versión PRO
      CFA225SP
      Interruptor diferencial reconexión automática 2P 25A 300mA 3módulos versión PRO
      Precio de venta
      500,46 €
      / uni. *
      500,46 €
      / uni. *
    • 4
      CFA240SP - Interruptor diferencial reconexión automática 2P 40A 300mA 3módulos versión PRO
      CFA240SP
      Interruptor diferencial reconexión automática 2P 40A 300mA 3módulos versión PRO
      Precio de venta
      525,14 €
      / uni. *
      525,14 €
      / uni. *
    • 5
      CFA425SP - Interruptor diferencial reconexión automática 4P 25A 300mA 7módulos versión PRO
      CFA425SP
      Interruptor diferencial reconexión automática 4P 25A 300mA 7módulos versión PRO
      Precio de venta
      836,35 €
      / uni. *
      836,35 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U