Contacto auxiliar para restart 2P PRO CZN200P
EAN
3250611618997
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
76,67 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal 230 V AC150,10 A
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Conexión
-
Tipo de contactosContacto libre de potencial
-
Sección transversal de conductor flexible0.5 - 2.5 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido0.5 - 2.5 mm²
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA/CC
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 60 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 70 °C
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14
PDF507,01 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-07-05
PDF481,81 kB
Más descargas