![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor diferencial reconexión automática 2P 25A 30mA 3módulos versión PRO CDA225SP
EAN
3250611653103
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
Precio de venta
436,24 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroIzquierda o derecha
-
Número de polos2 P
-
Montajerail DIN
Configuración
-
Número de módulos3
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesNA
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión máxima de utilización253 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada30 mA
-
Corriente asignada nominal25 A
-
Resistencia a la onda de corriente 8/20µs0.25 kA
-
Poder de cierre y de corte0.63 kA
-
Corriente condicional de cortocircuito asignada Inc según EN 61008-16 kA
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a -25°C25 A
-
Corriente asignada a -20°C25 A
-
Corriente asignada a -15°C25 A
-
Corriente asignada a -10°C25 A
-
Corriente asignada a -5°C25 A
-
Corriente asignada a 0°C25 A
-
Corriente asignada a 5°C25 A
-
Corriente asignada a 10°C25 A
-
Corriente asignada a 15°C25 A
-
Corriente asignada a 20º C25 A
-
Corriente asignada a 25°C25 A
-
Corriente asignada a 30° C25 A
-
Corriente asignada a 35° C25 A
-
Corriente asignada a 40° C25 A
-
Corriente asignada a 45° C23.8 A
-
Corriente asignada a 50° C22.5 A
-
Corriente asignada a 55° C21.3 A
-
Corriente asignada a 60° C20 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado74 mm
-
Altura del producto instalado106 mm
-
Anchura del producto instalado54 mm
-
Dimensiones de construcción (DIN 43880)3
Frecuencia
-
Frecuencia50 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal2.2 W
Disparo
-
Disparo rápido (Short time)No
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras4000
Instalación, montaje
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Par de apriete3Nm
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesSí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesSí
Conexión
-
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible1.5 / 35 mm²
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior1.5 / 35 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido1.5 / 35 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible1.5 / 35 mm²
Equipo
-
Quick connectno
-
Tipo selectivoNo
-
AccesoriableNo
-
withtransparentlabelholderNo
Normas
-
NormaEN 61008-1 ; EN 50557
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Tipo de protección diferencialA
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…60 °C
-
Altitud2000 m
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…70 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador CDA225SP
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF481 KB
Más descargas