Canal BRHP de PC/ABS, 65x100mm, blanco RAL9016 BRHP6510019016
EAN
4012740014540
Cantidad
8 Metros
34,32 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
BRHP08029016
Tapa BRHP de PC/ABS, 80mm ancho, blanco RAL9016
12,87 €/ Metro
Accesorios Opcionales
-
Tapa final para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles
-
Ángulo interior para conducto de pared 1 productos disponibles
-
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo plano para conducto de pared 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura65 mm
-
Anchura100 mm
-
Longitud2000 mm
Cubierta, puerta
-
Número de tapas montables1
-
Anchura de la cubierta 180 mm
-
Anchura de la cubierta 20
-
Anchura de la cubierta 30
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleUniversal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalación, montaje
-
Perforación de baseSí
Materiales
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourBlanco tráfico
-
Código RAL9016
Conectividad
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
Equipo
-
Clip de fijación de cable incluidoNo
-
Con película protectoraSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRHP6510019016
-
Herramienta
Herramienta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Más descargas