Ángulo interior en PC/ABS, para canales BRP 65x100, blanco RAL9016 BRP651004H9016

EAN
4012740014625
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
23,48 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    85 / 95 °
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    BRP/ BRAP
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    65 mm
  • Longitud en mm
    135 mm
  • Ancho de la canal
    100 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    -
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 9016
  • Color RAL
    RAL9016 - blanco tráfico
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -30…90 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.