The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Sistema BR
    • BRHP08029016
    EAN
    4012740014533
    Cantidad
    24 Metros
    • Sistema BR

    Tapa BRHP de PC/ABS, 80mm ancho, blanco RAL9016 BRHP08029016

    Precio de venta
    15,83 €
    / Metro *
    15,83 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa BRHP de PC/ABS, 80mm ancho, blanco RAL9016

    BRHP08029016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      80 mm
    • Longitud
      2000 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      PC-ABS sin haló­genos
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    Equipo
    • Con película protec­tora
      Sí
    • Series rela­cio­nadas
      BRHP 65x100, BRHP 65x130, BRHP 65x170

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration BRHP08029016
    PDF
    Informe RoHS BRHP08029016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BRHP08029016 | Hager España

      Imagen del producto BRHP08029016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BRHP08029016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BRHP08029016

      Tapa BRHP de PC/ABS, 80mm ancho, blanco RAL9016

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización BRHP en PC-ABS | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización BRHP en PC-ABS

      PDF
      94,58 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      296,56 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canales BRAP
      BRAP0802ELN
      Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canales BRAP
      Precio de venta
      28,26 €
      / Metro *
      28,26 €
      / Metro *
    • 2
      BRS0802VERZ - Tapa en acero, de 80 mm para canales BRS
      BRS0802VERZ
      Tapa en acero, de 80 mm para canales BRS
      Precio de venta
      16,86 €
      / Metro *
      16,86 €
      / Metro *
    • 3
      BRS0802IVERZ - Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo interior
      BRS0802IVERZ
      Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo interior
      Precio de venta
      24,39 €
      / uni. *
      24,39 €
      / uni. *
    • 4
      BRS0802AVERZ - Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior
      BRS0802AVERZ
      Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior
      Precio de venta
      26,28 €
      / uni. *
      26,28 €
      / uni. *
    • 5
      G1615 - Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
      G1615
      Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
      Precio de venta
      12,98 €
      / Metro *
      12,98 €
      / Metro *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U