The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Sistema BKIS
    • BKIS121301VERZ
    EAN
    4012740203319
    Cantidad
    32 Metros
    • Sistema BKIS

    Perfil lateral 12,5, galvanizado BKIS121301VERZ

    Precio de venta
    12,44 €
    / Metro *
    12,44 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Perfil lateral 12,5, galvanizado

    BKIS121301VERZ

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    BRS0802VERZ
    BRS0802VERZ
    Tapa en acero, de 80 mm para canales BRS
    14,47 €/ Metro
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    BKIS130MHU
    BKIS130MHU
    Soporte universal
    9,19 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (8)
    • Acoplador para sistema de cana­les, inte­grados en pared 1 productos disponibles
    • Pieza en T para sistema de cana­les, inte­grado en pared 1 productos disponibles
    • Tapa final para cana­les, inte­gradas en la pared 1 productos disponibles
    • Ángulo plano para cana­les, inte­gradas en la pared 1 productos disponibles
    • Ángulo inte­rior para cana­les, inte­gradas en la pared 1 productos disponibles
    • Ángulo exte­rior para cana­les, inte­gradas en la pared 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acoplador para sistema de cana­les, inte­grados en pared
    • Pieza en T para sistema de cana­les, inte­grado en pared
    • Tapa final para cana­les, inte­gradas en la pared
    • Ángulo plano para cana­les, inte­gradas en la pared
    • Ángulo inte­rior para cana­les, inte­gradas en la pared
    • Ángulo exte­rior para cana­les, inte­gradas en la pared
    • Cubierta para conducto de pared de ángulo exte­rior
    • Tapa para conducto de pared de ángulo inte­rior
    • BKISKPE

      Pieza de unión simple para BKIS

      13,01 €  / Kit*
    • BKIS121308EVERZ

      Pieza T BKIS 12, 5, acero, galvanizado

      60,93 €  / Kit*
    • BKIS121306EVERZ

      Tapa final BKIS 12, 5, acero, galvanizado

      24,46 €  / uni.*
    • BKIS121305EVERZ

      Ángulo plano BKIS 12, 5, acero, galvanizado

      61,98 €  / Kit*
    • BKIS121304EVERZ

      Ángulo interno BKIS 12, 5, acero, galvanizado

      42,62 €  / Kit*
    • BKIS121303EVERZ

      Ángulo externo BKIS 12, 5, acero, galvanizado

      51,32 €  / Kit*
    • BRS0802AVERZ

      Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior

      22,55 €  / uni.*
    • BRS0802IVERZ

      Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo interior

      20,93 €  / uni.*

    Características técnicas

    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para el espesor de paneles de yeso
      12,5 mm
    • Adecuado para la variante de una o dos líneas
      Una línea, Dos líneas
    Dimen­siones
    • Anchura
      25 mm
    • Longitud
      2000 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Zincado
    Equipo
    • Con película protec­tora
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    Hager REACH declaration BKIS121301VERZ
    PDF
    Hager Informe RoHS BKIS121301VERZ
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BKIS121301VERZ | Hager España

      Imagen del producto BKIS121301VERZ

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BKIS121301VERZ | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BKIS121301VERZ

      Perfil lateral 12,5, galvanizado

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Certificado de producto

      Imagen Certificado de producto de-DE 2024-09-11 | Hager España

      Certificado de producto de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BRS08029016 - Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016
      BRS08029016
      Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016
      Precio de venta
      30,77 €
      / Metro *
      30,77 €
      / Metro *
    • 2
      BRS0802AVERZ - Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior
      BRS0802AVERZ
      Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior
      Precio de venta
      22,55 €
      / uni. *
      22,55 €
      / uni. *
    • 3
      BRS0802IVERZ - Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo interior
      BRS0802IVERZ
      Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo interior
      Precio de venta
      20,93 €
      / uni. *
      20,93 €
      / uni. *
    • 4
      BRS0802VERZ - Tapa en acero, de 80 mm para canales BRS
      BRS0802VERZ
      Tapa en acero, de 80 mm para canales BRS
      Precio de venta
      14,47 €
      / Metro *
      14,47 €
      / Metro *
    • 5
      BKIS251304E9016 - Ángulo interno BKIS 25, acero blanco
      BKIS251304E9016
      Ángulo interno BKIS 25, acero blanco
      Precio de venta
      55,26 €
      / Kit *
      55,26 €
      / Kit *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX
    •  

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U