Soporte universal BKIS • BKIS130MHU | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
  • Sistema BKIS
  • BKIS130MHU
Búsqueda actual
Imagen Filtros | Hager España Filtros
Imagen Filtros | Hager España Filtros
productosVer

Nuestros productos más visitados

4
1
BKIS251306EVERZ - Tapa final BKIS 25, acero, galvanizado
BKIS251306EVERZ
Tapa final BKIS 25, acero, galvanizado
Precio de venta
23,80 €
/ uni. *
23,80 €
/ uni. *
2
BKIS130MHU - Soporte universal
BKIS130MHU
Soporte universal
Precio de venta
9,01 €
/ uni. *
9,01 €
/ uni. *
3
BKIS121308EVERZ - Pieza T BKIS 12,5, acero, galvanizado
BKIS121308EVERZ
Pieza T BKIS 12,5, acero, galvanizado
Precio de venta
59,74 €
/ Kit *
59,74 €
/ Kit *
4
BKIS251306E9016 - Tapa final BKIS 25, acero blanco
BKIS251306E9016
Tapa final BKIS 25, acero blanco
Precio de venta
32,88 €
/ uni. *
32,88 €
/ uni. *

Soporte universal

BKIS130MHU

  • Gestión del cableado

Soporte universal BKIS130MHU

EAN
4012740203357
Cantidad
25 Piezas
Precio de venta
9,01 €
/ uni. *
9,01 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Compa­tibi­lidad
  • Adecuado para espesor de paneles de yeso
    12,5 mm, 25 mm
  • Adecuado para la variante de una o dos líneas
    Una línea, Dos líneas
Dimen­siones
  • Profun­didad
    25 mm
  • Anchura
    100 mm
  • Longitud
    50 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Polia­mida (PA)
  • Colour
    Negro
Equipo
  • Con película protec­tora
    No
  • Series rela­cio­nadas
    BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration BKIS130MHU (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BKIS130MHU (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen BKIS130MHU | Hager España

    Imagen del producto BKIS130MHU

  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
  • Certificado de producto

    Imagen Certificado de producto de-DE 2024-09-11 | Hager España

    Certificado de producto de-DE 2024-09-11

    PDF
    1,51 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    BKIS1213019016 - Perfil lateral BKIS 12,5, acerp blanco
    BKIS1213019016
    Perfil lateral BKIS 12, 5, acerp blanco
    Precio de venta
    20,51 €
    / Metro *
    20,51 €
    / Metro *
  • 2
    BKIS121301VERZ - Perfil lateral 12,5, galvanizado
    BKIS121301VERZ
    Perfil lateral 12, 5, galvanizado
    Precio de venta
    12,20 €
    / Metro *
    12,20 €
    / Metro *
  • 3
    BKIS2513019016 - Perfil lateral 25, blanco
    BKIS2513019016
    Perfil lateral 25, blanco
    Precio de venta
    19,27 €
    / Metro *
    19,27 €
    / Metro *
  • 4
    BKIS251301VERZ - Perfil lateral 25, galvanizado
    BKIS251301VERZ
    Perfil lateral 25, galvanizado
    Precio de venta
    11,40 €
    / Metro *
    11,40 €
    / Metro *
  • 5
    BRS08029016 - Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016
    BRS08029016
    Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016
    Precio de venta
    30,17 €
    / Metro *
    30,17 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U