The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Sistema BKIS
    • BKIS121304EVERZ
    EAN
    4012740205627
    Cantidad
    1 Kit
    • Sistema BKIS

    Ángulo interno BKIS 12,5, acero, galvanizado BKIS121304EVERZ

    Precio de venta
    49,67 €
    / Kit *
    49,67 €
    / Kit *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Ángulo interno BKIS 12,5, acero, galvanizado

    BKIS121304EVERZ

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para el espesor de paneles de yeso
      12,5 mm
    • Adecuado para la variante de una o dos líneas
      Una línea
    Dimen­siones
    • Anchura
      130 mm
    • Longitud
      250 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Zincado
    • Colour
      Zinc
    Equipo
    • Con película protec­tora
      No
    • Series rela­cio­nadas
      BKIS 12x130/230

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration BKIS121304EVERZ
    PDF
    Informe RoHS BKIS121304EVERZ
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BKIS121304EVERZ | Hager España

      Imagen del producto BKIS121304EVERZ

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BKIS121304EVERZ | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BKIS121304EVERZ

      Ángulo interno BKIS 12,5, acero, galvanizado

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Certificado de producto

      Imagen Certificado de producto de-DE 2024-09-11 | Hager España

      Certificado de producto de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BRS08029016 - Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016
      BRS08029016
      Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016
      Precio de venta
      35,85 €
      / Metro *
      35,85 €
      / Metro *
    • 2
      BKISKPE - Pieza de unión simple para BKIS
      BKISKPE
      Pieza de unión simple para BKIS
      Precio de venta
      15,16 €
      / Kit *
      15,16 €
      / Kit *
    • 3
      BKIS121306EVERZ - Tapa final BKIS 12,5, acero, galvanizado
      BKIS121306EVERZ
      Tapa final BKIS 12, 5, acero, galvanizado
      Precio de venta
      28,50 €
      / uni. *
      28,50 €
      / uni. *
    • 4
      BKIS121305EVERZ - Ángulo plano BKIS 12,5, acero, galvanizado
      BKIS121305EVERZ
      Ángulo plano BKIS 12, 5, acero, galvanizado
      Precio de venta
      72,22 €
      / Kit *
      72,22 €
      / Kit *
    • 5
      BKIS121308E9016 - Pieza T BKIS 12,5, acero blanco
      BKIS121308E9016
      Pieza T BKIS 12, 5, acero blanco
      Precio de venta
      83,98 €
      / Kit *
      83,98 €
      / Kit *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U