The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Canal de cuadro
  • Canal de cuadro PVC
  • BA7A40060BL
  • Gestión del cableado

Canal de cuadro de 40x60 mm, color azul RAL5015 BA7A40060BL

EAN
4012740213615
Cantidad
40 Metros
Precio de venta
13,87 €
/ Metro *
13,87 €
/ Metro *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Canal de cuadro de 40x60 mm, color azul RAL5015

BA7A40060BL

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Sistema de conducto de cables ranurado con abra­za­dera de cable 1 productos disponibles
  • Rema­cha­dora 3 productos disponibles
  • Tijeras 1 productos disponibles
  • Pinza de corte 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Sistema de conducto de cables ranurado con abra­za­dera de cable
  • Rema­cha­dora
  • Tijeras
  • Pinza de corte
  • BA7CLIP

    Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A

    1,39 €  / uni.*
  • L5264SCHW

    Remachadora, negra, para L5067

    81,99 €  / uni.*
  • L5263ROT

    Remachadora, roja, para L5123

    81,99 €  / uni.*
  • L5262GRAU

    Remachadora, gris, para L5085

    81,99 €  / uni.*
  • L5561

    Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad

    158,44 €  / uni.*
  • L6490

    Alicate de recorte

    125,10 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    40 mm
  • Anchura
    60 mm
  • Longitud
    2000 mm
  • Anchura de ranura
    6 mm
  • Anchura de la ranura
    6,50 mm
Equipo
  • Cober­tura en el volumen de sumi­nistro
    Sí
Mate­riales
  • Mate­rial
    Poli­cloruro de vinilo (PVC)
  • Colour
    Azul
Funciones
  • Es auto­extin­guible
    Sí
Arquitec­tura
  • Flexible
    No
Configura­ción
  • Pared lateral
    Ranurado

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration BA7A40060BL
PDF
Hager Informe RoHS BA7A40060BL
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen BA7A40060BL | Hager España

    Imagen del producto BA7A40060BL

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto BA7A40060BL | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto BA7A40060BL

    Canal de cuadro de 40x60 mm, color azul RAL5015

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC | Hager España

    ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC

    PDF
    99,54 kB
    Imagen FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC

    PDF
    100,63 kB
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    BA7CLIP - Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A
    BA7CLIP
    Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A
    Precio de venta
    1,39 €
    / uni. *
    1,39 €
    / uni. *
  • 2
    UC916 - Canal de cableado vertical de 80x60x2000 mm para armarios quadro4/5/plus
    UC916
    Canal de cableado vertical de 80x60x2000 mm para armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    61,50 €
    / uni. *
    61,50 €
    / uni. *
  • 3
    BA70252K - Tapa para canales de cuadro BA725025, color gris RAL7030
    BA70252K
    Tapa para canales de cuadro BA725025, color gris RAL7030
    Precio de venta
    2,13 €
    / Metro *
    2,13 €
    / Metro *
  • 4
    BA70302 - Tapa para canales de cuadro BA7 de 30 mm de ancho, color gris claro (RAL7035)
    BA70302
    Tapa para canales de cuadro BA7 de 30 mm de ancho, color gris claro (RAL7035)
    Precio de venta
    2,49 €
    / Metro *
    2,49 €
    / Metro *
  • 5
    BA70402 - Tapa para canales de cuadro BA7 de 40 mm de ancho, color gris RAL7030
    BA70402
    Tapa para canales de cuadro BA7 de 40 mm de ancho, color gris RAL7030
    Precio de venta
    2,78 €
    / Metro *
    2,78 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U