Toma Australia 15A, Integro, blanco polar, mate 962562502
EAN
4011334240938
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
70,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada15 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
-
Tensión nominal250 - 250 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado16 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeNorma australiana AS/NZS 3112
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos1
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Índice de protección IPIP20
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 962562502
Toma Australia 15A, Integro, blanco polar, mate
PDF -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF216,04 kB
Declaration of conformity International 2021-12-15
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF212,98 kB
Más descargas