The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • 862632501

Toma USA/CANADA NEMA 5-15 R, Integro, marrón, mate 862632501

EAN
4011334402190
Cantidad
200 Piezas
Precio de venta
31,61 €
/ uni. *
31,61 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Toma USA/CANADA NEMA 5-15 R, Integro, marrón, mate

862632501

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
9191501
9191501
Caja emp. doble entr. cable Integro
10,98 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
9191502
9191502
Caja emp. doble 2 entr. cable Integro
5,05 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
91820
91820
Caja empotrar 45mm, 35, 5 mm prof.
3,08 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
91933
91933
Caja emp. triple entr. cable Integro
7,20 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
91887
91887
Caja emp. doble entr. cable Integro
3,61 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
91883
91883
Caja emp. entr. cable Integro
3,44 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Características técnicas

Tensión
  • Tensión asig­nada
    125 V
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    15 A
Mate­riales
  • Colour
    Marrón
  • Código RAL
    8017
  • Acabado de la super­ficie
    Mate
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Dimen­siones
  • Altura
    55,50 mm
  • Anchura
    55,50 mm
  • Profun­didad
    27,80 mm
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
  • Tipo de montaje
    Insta­la­ción de empo­trar, Montaje de garra, Cone­xión con torni­llos
Equipo
  • Tipo de conec­tor/en­chufe toma de enchufe
    NEMA
  • Inserto central girado
    No
  • Con tapa abatible
    No
  • Con lámpara de señal
    No
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Seguridad
  • Con protec­ción de contacto mejorada
    No
  • Índice de protec­ción IP
    IP20

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration 862632501
PDF
Hager Informe RoHS 862632501
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 862632501 | Hager España

    Imagen del producto 862632501

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 862632501 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 862632501

    Toma USA/CANADA NEMA 5-15 R, Integro, marrón, mate

    PDF
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-12-21

    PDF
    226,75 kB
    Imagen Declaration of conformity International 2021-12-15 | Hager España

    Declaration of conformity International 2021-12-15

    Declaración de conformidad International 2021-12-21

    PDF
    223,80 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U