The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 862542509
    EAN
    4011334351078
    Cantidad
    200 Piezas

    Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, blanco polar, brillo 862542509

    Precio de venta
    120,63 €
    / uni. *
    120,63 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, blanco polar, brillo

    862542509

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Caja emp. doble entr. cable Integro
    11,53 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    9191502
    9191502
    Caja emp. doble 2 entr. cable Integro
    5,30 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    91820
    91820
    Caja empotrar 45mm, 35, 5 mm prof.
    3,23 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    91933
    91933
    Caja emp. triple entr. cable Integro
    7,56 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    91887
    91887
    Caja emp. doble entr. cable Integro
    3,79 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    91883
    91883
    Caja emp. entr. cable Integro
    3,61 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      20 A
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      55,50 mm
    • Anchura
      55,50 mm
    • Profun­didad
      28 mm
    • Profun­didad del montaje
      19 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Equipo
    • Toma de tipo conec­tor/toma de corriente
      NEMA
    • Meca­nismo central girado
      No
    • Con tapa abatible
      No
    • Con lámpara de señal
      No
    • Con cierre
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      No
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Funciones
    • Con ilumi­na­ción orien­table
      No
    • Con ilumi­na­ción funcional
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Con impre­sión
      No

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 862542509 | Hager España

      Imagen del producto 862542509

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 862542509 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 862542509

      Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, blanco polar, brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-12-21

      PDF
      226,75 kB
      Imagen Declaration of conformity International 2021-12-15 | Hager España

      Declaration of conformity International 2021-12-15

      Declaración de conformidad International 2021-12-21

      PDF
      223,80 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U