The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 862542501
    EAN
    4011334351047
    Cantidad
    200 Piezas

    Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, marrón, mate 862542501

    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, marrón, mate

    862542501

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Caja emp. doble entr. cable Integro
    11,53 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    9191502
    9191502
    Caja emp. doble 2 entr. cable Integro
    5,30 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    91820
    91820
    Caja empotrar 45mm, 35, 5 mm prof.
    3,23 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    91933
    91933
    Caja emp. triple entr. cable Integro
    7,56 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    91887
    91887
    Caja emp. doble entr. cable Integro
    3,79 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    91883
    91883
    Caja emp. entr. cable Integro
    3,61 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      20 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Marrón
    • Código RAL
      8017
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      55,50 mm
    • Anchura
      55,50 mm
    • Profun­didad
      28 mm
    • Profun­didad del montaje
      19 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Equipo
    • Toma de tipo conec­tor/toma de corriente
      NEMA
    • Meca­nismo central girado
      No
    • Con tapa abatible
      No
    • Con lámpara de señal
      No
    • Con cierre
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Tapa, puerta
    • Tipo de tapa
      Sin tapa
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      No
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Funciones
    • Con ilumi­na­ción orien­table
      No
    • Con ilumi­na­ción funcional
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Con impre­sión
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 862542501
    PDF
    Informe RoHS 862542501
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 862542501 | Hager España

      Imagen del producto 862542501

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 862542501 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 862542501

      Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, marrón, mate

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-11-09 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-11-09

      PDF
      441,13 kB
      Imagen Declaration of conformity International 2021-12-15 | Hager España

      Declaration of conformity International 2021-12-15

      Declaración de conformidad International 2021-12-21

      PDF
      223,80 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U