![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
AM RF Tecla simple Quicklink S/B bpm 85245288
EAN
4011334481768
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
164,52 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Tiempo de funcionamiento de persiana2 mn
-
Funciones quicklinkFunciones quicklink: persiana, 2 escenas, memoria, control forzado, teclas arriba/abajo
Conectividad
-
Protocolo vía radioKNX vía radio
Potencia
-
Potencia de transmisión vía radio< 10 mW
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Configuración
-
Tiempo de ajuste de láminas(ajustable) 50 ms…2.5 s
-
Tiempo mínimo de ajuste de láminas≈ 150 ms
-
Ajuste de láminas por duración de la señal< 1 s
-
Ajuste de láminas por duración de la pulsación< 0.4 s
Equipo
-
Cantidad canales de radio1
-
Cantidad enlaces quicklinkmáx. 20 transmisores/receptores
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante duración de la señal> 1 s
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla> 0.4 s
-
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido< 0.6 s
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de persiana, Sistemas de control KNX vía radio
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 85245288
PDF3 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD14 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 85245288
PDF2 MBGuía de programación para 85245288
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF291 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF288 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85245288
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 85245288
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas