Pulsador tarjetero hotel 505102

EAN
4011334288978
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
12,34 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tarjeta de hotel
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Dimensiones
  • Profundidad
    41 mm
  • Profundidad de montaje
    31.2 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Equipo
  • Número de contactos normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos normalmente abiertos
    1
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.