Señalización LED, rojo/verde, K.x, antracita 29527006
EAN
4011334414544
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Potencia
-
Potencia absorbidapara 230 ~, 50 Hz - max. 0,5 W W
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Gestión de iluminación LED
-
Cantidad de lámparas LED4
Instalación, montaje
-
Para montaje en las cajas de conexión disponibles en el comerciosegún DIN 49073-1
Conexión
-
Sección de conductor2.5 mm²
Equipo
-
Interruptores/tomas de enchufeLuz roja y verde conmutable mediante un interruptor por separado
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…40 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 29527006
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
PDF792 KBManuales para el instalador 29527006
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NO-ES, 2020-12)
PDF800 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF292 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 29527006
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 29527006
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas