Pulsador izquierda + Conmutador derecha 50380801
Precio de venta
16,82 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (29)Accesorios obligatorios
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX (100W LED (SBL))
-
Corriente nominal asignada10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera, Conexión con tornillos
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar35 mm
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
Texto
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 50380801
Pulsador izquierda + Conmutador derecha
PDF -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
Declaración de conformidad International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Más descargas