![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ent. de tubos 1930,Integro negro 181705
EAN
4011334018544
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
4,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Distancia de la pared a la mitad del tubo16 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color independiente de las series de diseñonegro
-
ColorNegro
-
Colornegro intenso
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
Equipo
-
TuboPara tubos con Ø15,2 mm (PG 9) y M 16, Para tubos con manguito de Ø20,5 mm (PG 13,5) y M 20
Identificación
-
AplicacionesInstalación sobre superficie en seco
-
Serie principal de diseñoMONTAJE EN SUPERFICIE, ACCESORIOS
Instrucciones
-
Texto de la notaLos tubos adecuados para la instalación en superficie pueden adquirirse en: www.fraenkische-elektro.de. ; También es adecuado para marcos y carcasas de montaje en superficie de la serie de montaje empotrado.
Documentos
Más descargas