The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker B.3
    • Marcos - berker B.3
    • 10411606
    EAN
    4011334223405
    Cantidad
    10 Piezas
    • Marcos - berker B.3

    Caja mont. 1 el. B3,B7 antracita 10411606

    Precio de venta
    16,95 €
    / uni. *
    16,95 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja mont. 1 el. B3,B7 antracita

    10411606

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      0
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Código RAL
      Similar a RAL 7021
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      93 mm
    • Profun­didad
      42 mm
    • Profun­didad del montaje
      37 mm
    Equipo
    • Con entrada de cable
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal, Vertical
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Acce­so­rios
    • Con cubierta de marco
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      S.x/B.x
    • Series rela­cio­nadas
      B.3

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10411606
    PDF
    Informe RoHS 10411606
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 10411606 | Hager España

      Imagen del producto 10411606

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 10411606 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 10411606

      Caja mont. 1 el. B3,B7 antracita

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-11-10 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-11-10

      PDF
      365,61 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      10431606 - Caja mont. 3 el. B3,B7 antracita
      10431606
      Caja mont. 3 el. B3, B7 antracita
      Precio de venta
      45,98 €
      / uni. *
      45,98 €
      / uni. *
    • 2
      10133016 - Marco B.3, 3E, aluminio, dorado/antracita
      10133016
      Marco B.3, 3E, aluminio, dorado/antracita
      Precio de venta
      53,41 €
      / uni. *
      53,41 €
      / uni. *
    • 3
      10153022 - Marco B.3, 5E, aluminio, rojo/blanco polar
      10153022
      Marco B.3, 5E, aluminio, rojo/blanco polar
      Precio de venta
      99,96 €
      / uni. *
      99,96 €
      / uni. *
    • 4
      10421909 - Caja mont. 2 el. B3,B7 bl. polar,mate
      10421909
      Caja mont. 2 el. B3, B7 bl. polar, mate
      Precio de venta
      26,49 €
      / uni. *
      26,49 €
      / uni. *
    • 5
      10123005 - Marco B.3, 2E, aluminio, negro/antracita
      10123005
      Marco B.3, 2E, aluminio, negro/antracita
      Precio de venta
      38,68 €
      / uni. *
      38,68 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U