The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker S.1
    • 10419909
    EAN
    4011334230618
    Cantidad
    10 Piezas
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker S.1
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker Q.3
    • Ver más

    Caja mont. 1E S1 bl. polar,mate 10419909

    Precio de venta
    20,08 €
    / uni. *
    20,08 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja mont. 1E S1 bl. polar,mate

    10419909

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      0
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      83 mm
    • Profun­didad
      42 mm
    • Profun­didad del montaje
      37 mm
    Equipo
    • Con entrada de cable
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal, Vertical
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Acce­so­rios
    • Con cubierta de marco
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      Q.x, S.x/B.x
    • Series rela­cio­nadas
      Q.3, S.1

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10419909
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 10419909 | Hager España

      Imagen del producto 10419909

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 10419909 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 10419909

      Caja mont. 1E S1 bl. polar,mate

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-11-10 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-11-10

      PDF
      365,61 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      10126099 - Marco 2E, Q.3, blanco polar
      10126099
      Marco 2E, Q.3, blanco polar
      Precio de venta
      4,42 €
      / uni. *
      4,42 €
      / uni. *
    • 2
      10146094 - Marco 4E, Q.3, aluminio
      10146094
      Marco 4E, Q.3, aluminio
      Precio de venta
      27,33 €
      / uni. *
      27,33 €
      / uni. *
    • 3
      10136096 - Marco 3E, Q.3, antracita
      10136096
      Marco 3E, Q.3, antracita
      Precio de venta
      17,19 €
      / uni. *
      17,19 €
      / uni. *
    • 4
      10126096 - Marco 2E, Q.3, antracita
      10126096
      Marco 2E, Q.3, antracita
      Precio de venta
      9,93 €
      / uni. *
      9,93 €
      / uni. *
    • 5
      10156094 - Marco 5E, Q.3, aluminio
      10156094
      Marco 5E, Q.3, aluminio
      Precio de venta
      42,26 €
      / uni. *
      42,26 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U