The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 181305
    EAN
    4011334018506
    Cantidad
    10 Piezas

    Ent. cables y cond. 1930,Integro negro 181305

    Precio de venta
    2,42 €
    / uni. *
    2,42 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Ent. cables y cond. 1930,Integro negro

    181305

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (16)
    Previous
    Previous
    10421909
    10421909
    Caja mont. 2 el. B3, B7 bl. polar, mate
    26,49 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    10421606
    10421606
    Caja mont. 2 el. B3, B7 antracita
    29,01 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    10429909
    10429909
    Caja mont. 2E S1 bl. polar, mate
    26,62 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    10419909
    10419909
    Caja mont. 1E S1 bl. polar, mate
    20,08 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    10411909
    10411909
    Caja mont. 1 el. B3, B7 bl. polar, mate
    21,26 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    10411606
    10411606
    Caja mont. 1 el. B3, B7 antracita
    16,95 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios obligatorios

    • 10421909

      Caja mont. 2 el. B3, B7 bl. polar, mate

      26,49 €  / uni.*
    • 10421606

      Caja mont. 2 el. B3, B7 antracita

      29,01 €  / uni.*
    • 10429909

      Caja mont. 2E S1 bl. polar, mate

      26,62 €  / uni.*
    • 10419909

      Caja mont. 1E S1 bl. polar, mate

      20,08 €  / uni.*
    • 10411909

      Caja mont. 1 el. B3, B7 bl. polar, mate

      21,26 €  / uni.*
    • 10411606

      Caja mont. 1 el. B3, B7 antracita

      16,95 €  / uni.*
    • 10431909

      Caja mont. 3 el. B3, B7 bl. polar, mate

      42,57 €  / uni.*
    • 10431606

      Caja mont. 3 el. B3, B7 antracita

      45,98 €  / uni.*
    • 10296086

      Caja montaje superficial 1 elemento, antracita

      14,92 €  / uni.*
    • 10306086

      Caja montaje superficial 2 elementos, antracita

      25,63 €  / uni.*
    • 10316086

      Caja montaje superficial 3 elementos, antracita

      40,09 €  / uni.*
    • 10300062

      Caja montaje 2 elemento Q.x, rojo brillo

      22,79 €  / uni.*
    • 10439909

      Caja mont. 3E S1 bl. polar, mate

      42,87 €  / uni.*
    • 911512507

      Caja superf. Integro gris

      19,23 €  / uni.*
    • 911512505

      Caja superf. Integro antracita

      12,31 €  / uni.*
    • 911512501

      Caja superf. Integro marrón

      12,31 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Profun­didad
      36 mm
    • Altura
      36,20 mm
    Mate­riales
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      Similar a RAL 9005
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 181305
    PDF
    Informe RoHS 181305
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 181305 | Hager España

      Imagen del producto 181305

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 181305 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 181305

      Ent. cables y cond. 1930,Integro negro

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

      PDF
      70,56 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

      PDF
      79,07 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Anuncio

      Imagen Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas | Hager España

      Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas

      PDF
      48,60 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U