The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker S.1
    • 1600
    EAN
    4011334219293
    Cantidad
    10 Piezas
    • Control de ilumi­na­ción - berker S.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker B.7
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.7
    • Control de ilumi­na­ción - berker K.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker K.5
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.8
    • Ver más

    Lámpara neon transparente. 400V,0,5mA 1600

    Precio de venta
    12,53 €
    / uni. *
    12,53 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Lámpara neon transparente. 400V,0,5mA

    1600

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Inte­rruptor basculante 2 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Inte­rruptor basculante
    • 303303

      Interruptor tripolar on/off 16AX, 400V

      22,80 €  / uni.*
    • WDE303303

      Interruptor tripolar on/off 16 AX, 400V

      22,80 €  / uni.*

    Productos asociados

    • 303303

      Interruptor tripolar on/off 16AX, 400V

      22,80 €  / uni.*
    • WDE303303

      Interruptor tripolar on/off 16 AX, 400V

      22,80 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      400 - 400 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      0
    Dimen­siones
    • Altura
      11,90 mm
    • Anchura
      28,60 mm
    • Profun­didad
      18,70 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Naranja
    Ilumi­na­ción
    • Tipo de lámpara
      Lámpara fluores­cente

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 1600
    PDF
    Informe RoHS 1600
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 1600 | Hager España

      Imagen del producto 1600

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 1600 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 1600

      Lámpara neon transparente. 400V,0,5mA

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1014

      PDF
      322,45 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      85121200 - PM Relé
      85121200
      PM Relé
      Precio de venta
      90,94 €
      / uni. *
      90,94 €
      / uni. *
    • 2
      16741606 - Tapa con puls. S/B antracita
      16741606
      Tapa con puls. S/B antracita
      Precio de venta
      22,16 €
      / uni. *
      22,16 €
      / uni. *
    • 3
      85141182 - AM Tecla simple  S/B blanco, brillo
      85141182
      AM Tecla simple S/B blanco, brillo
      Precio de venta
      18,75 €
      / uni. *
      18,75 €
      / uni. *
    • 4
      16748982 - Tapa con puls. S/B bl. brillo
      16748982
      Tapa con puls. S/B bl. brillo
      Precio de venta
      14,94 €
      / uni. *
      14,94 €
      / uni. *
    • 5
      16748989 - Tapa con puls. S/B bl. polar,brillo
      16748989
      Tapa con puls. S/B bl. polar, brillo
      Precio de venta
      14,94 €
      / uni. *
      14,94 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U