Marco angular, blanco polar, brillo 13197009
EAN
4011334437482
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
8,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Condiciones de uso
-
Temperatura de almacenamiento/transporte5…40 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 %
Identificación
-
Serie principal de diseñoACCESORIOS
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF229 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 13197009
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 13197009
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas