Marco redondeado, negro, brillo • 13192145 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Sensores
  • Sensores de botón pulsador
  • 13192145

Marco redondeado, negro, brillo

13192145

13192145 - Marco redondeado, negro, brillo
  • Soluciones KNX

Marco redondeado, negro, brillo 13192145

EAN
4011334437604
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
9,01 €
/ uni. *
9,01 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
75740101
75740101
KNX Touch Control
1.034,31 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Completa tu sistema

Características técnicas

Mate­riales
  • Colour
    Negro
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
Dimen­siones
  • Altura
    91 mm
  • Anchura
    94 mm
  • Profun­didad
    4 mm
Texto
  • Tipo de montaje
    Fija­ción de conec­tores

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration 13192145 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 13192145 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 13192145 | Hager España

    Imagen del producto 13192145

  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration of conformity | Hager España

    Declaration of conformity

    Declaración de conformidad International 2022-09-27

    PDF
    217,26 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    75040001 - BCU B.IQ
    75040001
    BCU B.IQ
    Precio de venta
    126,80 €
    / uni. *
    126,80 €
    / uni. *
  • 2
    80040001 - BCU (TP+EASY)
    80040001
    BCU (TP+EASY)
    Precio de venta
    126,80 €
    / uni. *
    126,80 €
    / uni. *
  • 3
    80040011 - BCU (10x)
    80040011
    BCU (10x)
    Precio de venta
    1.267,97 €
    / uni. *
    1.267,97 €
    / uni. *
  • 4
    75168690 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal bp
    75168690
    Teclado escenas ilum 4f, B.IQ, cristal bp
  • 5
    75740101 - KNX Touch Control
    75740101
    KNX Touch Control
    Precio de venta
    1.034,31 €
    / uni. *
    1.034,31 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U