Schalt­er­pro­gramme

Von klassisch bis modern

Berker bietet zahlreiche Schalterprogramme in verschiedenen Designlinien, mit einer Auswahl an verschiedenen Farben und Materialien in vielen Serien. So kann jede architektonische Linie mit modernen Schalterprogrammen bis ins Detail perfektioniert werden.

Moderne Lichtschalter und Steckdosen entdecken

Berker S.1

Die Desi­gnserie S.1 steht für Stan­dard. Dieses Schalt­er­pro­gramm bringt Einfachheit, Funk­ti­o­na­lität und Zeit­lo­sig­keit zum Ausdruck.

Berker B.3

Die Berker Serie B.3 besteht aus Alumi­nium­rahmen in vielen verschie­denen Farben.

Berker B.7

Ab­deck­rahmen in größeren Abmes­sungen und eine große Mate­ri­a­l­viel­falt verleihen Ihrer Instal­la­tion ein markantes Erschei­nungs­bild.

Berker Q.1

Serie Q.1 - einmal berührt, nie verges­sen. Sie bemerken den Unter­schied bei der ersten Berüh­rung. Die spezi­elle Ober­fläche fühlt sich samtig an.

Berker Q.3

Ro­bust - Es gibt kein anderes Wort, das die Serie Q.3 besser beschreibt. Weich und sanft, aber gleich­zeitig haltbar und kratz­fest.

Berker Q.7

Schalt­ma­te­rial, das an der Wand schwebt? Das ist mit den Abdeck­rahmen Q.7 möglich, denn hier wird ein trans­pa­rentes Zentralstück mit Kunststoff oder natür­li­chen Mate­ri­a­lien kombi­nier­t.

Berker K.1

Der Berker K.1 ergibt ein zeit­loses Scha­l­ter­pro­­gramm für stil­­si­chere Anwen­der, die nach modernen Lösungen suchen.

Berker K.5

Re­duk­tion auf das Wesent­­li­che: Die Berker Desi­gn­­linie K.5 steht in Sachen Mate­rial sowie Form- und Farb­­ge­­bung für eine ange­­nehm nüch­terne Gera­d­­li­­nig­keit.

Berker R.1

Eine runde Sache: Der R.1 kombi­niert runde Zentralstücke mit einer weichen Rahmen­kontur mit abge­run­deten Ecken. Das verleiht ihm einen klas­si­schen, aber zeit­ge­mäßen Look.

Berker R.3

Quadra­ti­scher Rahmen, runde Zentralstücke - der R.3 setzt auf Kontraste. Die konse­quent kantigen Rahmen verleihen dem Produkt ein äußerst markantes Aussehen.

Berker R.8

Mit 3 mm Aufbau­höhe eines der flachsten Schalt­er­pro­gramme auf dem Markt - das ist der Berker R.8.

Berker Serie 1930

Serie 1930: klas­si­sches Design trifft moderne Tech­ni­k.

Berker Serie Glas

Das klas­si­sche Design und die Trans­pa­renz von Glas schaffen ein einzig­ar­ti­ges, zeit­loses sowie elegantes Inte­rieur.

Berker Serie R.classic

Kunststoff? Glas? Alumi­nium? Edelstahl? Oder lieber kein Rahmen? Auch das ist mit R.classic möglich

Berker TS

Ge­gen­sätz­li­ches harmo­nisch vereint: Das Design der Druck­taster Berker TS ist schlicht und extra­va­gant zugleich.

Berker Integro

Große Technik auf kleinem Raum: Berker Integro ist die perfekte Lösung für alle Instal­la­ti­ons­stel­len, an denen herkömm­liche Schalter und Steck­dosen zu groß sind.

Verbin­dungs­sys­teme

Für beson­dere Anwen­dun­gen: spezi­elle Instal­la­ti­ons­lö­sungen wie Herd-­An­schluss­do­sen, CEE-­Steck­vor­rich­tungen oder Produkte zur geson­derten Erdung medi­zi­nisch-­tech­ni­scher Geräte sind eben­falls Bestand­teil des Berker System­an­ge­bots­.

Feucht­rau­min­stal­la­tion

Die halten dicht: Berker W.1 IP55 AP für den Innen- und Außen­be­reich, Druck­­guss IP 44 Aufputz und Unter­­putz IP44.

Bild Manufaktur: Die Welt der indi­vi­du­ellen Lösungen | Hager Deutschland

Manufaktur: Die Welt der indi­vi­du­ellen Lösungen

Kein Bauprojekt ist wie das andere, und genauso individuell wie ein Entwurf sollten seine technischen Details sein. In der Hager Manufaktur passen wir unsere Lösungen Ihren Maßen, Material- und Formvorstellungen an und fertigen alles aus einem Guss.

Mehr erfahren

Moderne und designorientierte Schalterprogramme


Schalter und Steckdosen sind viel mehr als mechanische Bauelemente. Sie sind ein essenzieller Bestandteil der Raumästhetik und sollten sich harmonisch ins Umfeld einfügen. Berker bietet eine breite Palette an Schalterprogrammen, die von klassischen bis hin zu modernen Schaltern und Steckdosen reichen. Unsere vielseitigen Schalterprogramme setzen nicht nur optische Standards, sondern erfüllen zugleich wichtige Funktionen in Räumen und Gebäuden. Mit ihrer leichten Handhabung, klaren Formgebung und hochwertigen Oberflächen, wie Schalterprogrammen in Glas, überzeugen in jedem Kontext. Zwischen geradlinigem, schnörkellosem Design und rundem Stil bietet sich eine breite Auswahl, die jedem Raumcharakter gerecht wird.

Individualität und Vielfalt in unseren Schalterprogrammen - Steckdosen und Lichtschalter nach Wahl


Bei Berker stehen Individualität und Auswahl im Vordergrund. Unser Sortiment umfasst unterschiedliche Formen, Materialien und Farben, um jeder Raumgestaltung gerecht zu werden. Von Schalterprogrammen in anthrazit, alu matt lackiert oder polarweiß bis hin zu speziellen Retro Schalterprogrammen und Echtmaterialen wie bspw. Glas, Schiefer, Aluminium oder Edelstahl sind die Möglichkeiten sind vielfältig.

Unsere Schalter- und Steckdosenprogramme gibt es in unterschiedlichen Designlinien, die es ermöglichen, innerhalb der Serien nach Wünschen zu variieren. Mit der Wahl aus verschiedenen Materialien lässt sich jeder Raum individuell anpassen. Jedes Schalterprogramm unterstützt diese individuelle Gestaltung, ohne dabei auf praktische Anwendbarkeit zu verzichten.