The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Komplettschränke und Komplett­felder
  • Komplett­felder eHZ, 3-Punkt und unbe­stückt
  • ZK3ET28N
  • Komplett­felder eHZ, 3-Punkt und unbe­stückt

Komplettfeld, univZ, 2ZP, BKE-I, OKK, 2-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol. ZK3ET28N

Das Komplettfeld univers Z mit 2 Zählerplätzen, bestückt mit BKE-I und OKK, bietet eine effiziente Lösung für die Energieverteilung. Es enthält eine 7-polige Steuerklemme und eine 5-polige Hauptleitungsklemme. Dieses 2-feldige Zählerfeld ist ideal für die strukturierte und sichere Unterbringung von Messtechnik und bietet durch seine modulare Bauweise Flexibilität in der Installation und Wartung.
EAN
3250617624824
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H013
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
1.254,70 €
/ Stück *
1.254,70 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Komplettfeld, univZ, 2ZP, BKE-I, OKK, 2-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.

ZK3ET28N

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 2 Produkte verfügbar
  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 2 Produkte verfügbar
  • Zubehör für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar
  • Sammelschie­nen­ver­binder 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abdeck­strei­fen­/-leiste
  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
  • Zubehör für Sammelschienen
  • Sammelschie­nen­ver­binder
  • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
  • S35V

    Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

    34,40 €  / Stück*
  • ZZ35S

    Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

    10,80 €  / Stück*
  • ZY02PV

    Bestückungspaket, univers Z, 10mm², PV-Über./Kaskade, ZTP 750mm bis 32A Dauerstrom

    154,70 €  / Stück*
  • ZY12PV

    Bestückungspaket, univers Z, 16mm², PV-Über./Kaskade, ZTP 750mm bis 44A Dauerstrom

    250,60 €  / Stück*
  • ZY3TR

    Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII

    68,60 €  / Stück*
  • ZY3XL

    Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg. mit D01

    79,70 €  / Stück*
  • ZM15H

    Sammelschienenverbinder, univ.Z, Feld/Feld, ungl. Niveau, 5-p, CU 12x5mm, 250A

    208,23 €  / Stück*
  • ZM25F

    Sammelschienenverbinder, universZ, Feld/Feld, 5-polig, CU 12x10mm, 315A

    43,40 €  / Stück*
  • KU9S10HE

    Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

    39,60 €  / Stück*
  • KU9S10HZ

    Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

    395,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    500 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    2
  • Anzahl der Leer­plätze
    2
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    0
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
    2
  • Art des Zähler­felds
    eHZ
  • Multi­media Feld Bereich
    Ohne
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S, TT
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00
Anschluss
  • Art der Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
    Ohne Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Sammelschiene

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - universZ Meterplate complete (english)
PDF
3,39 MB
Hager REACH declaration ZK3ET28N
PDF
RoHS Report ZK3ET28N
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZK3ET28N | Hager Deutschland

    Produktbild ZK3ET28N

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZK3ET28N | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZK3ET28N

    Komplettfeld, univZ, 2ZP, BKE-I, OKK, 2-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016)

    BKE-I für eHZ

    PDF
    3,18 MB
  • Montageanleitung

    Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

    Montageleitung univers Z Innenausbau

    Montageanleitung International 2022-11-23

    PDF
    15,39 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12

    PDF
    444,52 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZH23X7 - Komplettfeld univers Z, 900mm, 1-feldrig, 1ZP, NRW, SH, MV, N-sachsen, EON-Mitte
    ZH23X7
    Komplettfeld, universZ, 900mm, 1feld, 1ZP, NRW, SH, MV, N-sachsen, EON-Mitte
    Preis
    464,60 €
    / Stück *
    464,60 €
    / Stück *
  • 2
    ZH2EL21 - Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=900mm, 1-feldig
    ZH2EL21
    Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=900mm, 1-feldig
    Preis
    496,50 €
    / Stück *
    496,50 €
    / Stück *
  • 3
    ZH31X7N - Komplettfeld, univers Z, 1ZP, 3P., Steuerleitungsklemme, H=1050 mm, 1-feldig
    ZH31X7N
    Komplettfeld, univers Z, 1ZP, 3P., Steuerleitungsklemme, H=1050 mm, 1-feldig
    Preis
    670,50 €
    / Stück *
    670,50 €
    / Stück *
  • 4
    ZH32ES - Komplettfeldunivers Z, 2 Reserveplätze,BKE-I,H=1050mm,1-feldig mit Sammelschiene
    ZH32ES
    Komplettfeld, univers Z, 2 Reserveplätze, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig m. Sammelschienen
    Preis
    354,10 €
    / Stück *
    354,10 €
    / Stück *
  • 5
    ZH32P7K - Komplettfeld, univers Z, 1050mm, 1-feldig, 1Zählerplatz, Ausf. Mitteldeutschland
    ZH32P7K
    Komplettfeld, universZ, 1050mm, 1feld, 1Zählerplatz, Ausf. Mitteldeutschland
    Preis
    510,00 €
    / Stück *
    510,00 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG