KF,univ.Z,2ZP,BKE-I,H=1050mm,1-feldig • ZH3ET22 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de/suche
            Menü
            • Produkte
            • Aktuelles
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
              • Aktuelles
              • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Markteinführungen 04/2025
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Messen & Events
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Zur Übersicht
            • Inspiration
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
              • Inspiration
              • Einfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Mehrfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Energiewende
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Büro
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Hotel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Handel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Gesundheit/Pflege
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Schule
                • Digitales Klassenzimmer
                • Zur Übersicht
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Sanierung von Bestandsgebäuden
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Zur Übersicht
            • Lösungen
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
              • Lösungen
              • Ladein­fra­struktur
                • Einfa­ches laden
                • PV-Über­schuss­laden
                • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
                • Last­ma­nager
                • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Energieverteilung
                • Klein­ver­teiler volta
                • Feldverteiler univers
                • Verteilersystem univers N
                • Energieverteilsystem unimes H
                • Stromschiene unibar M
                • Technikzentrale
                • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
                • Komplett­schränke & Komplett­felder
                • Wand­ler­an­lagen
                • Strom im Außenbereich
                • Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstromschutzschalter
                • Brandschutzschalter AFDD
                • Über­span­nungs­schutz
                • Schalt- und Melde­ge­räte
                • Zähler und Mess­ge­räte
                • Offene Leis­tungs­schalter hw+
                • Leis­tungs­schalter h3+
                • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
                • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
                • Ener­gie­mo­ni­to­ring
                • Zur Übersicht
                flow Energiemanagementsystem
                Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
                Mehr zu flow
              • Gebäu­de­sys­tem­technik
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX Funk
                • KNX Secure
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX DALI-Geräte
                • KNX Heizungs­ak­torik
                • KNX Funk-UP-Programm
                • KNX Tast­sen­soren
                • KNX Bewe­gungs­melder
                • KNX Touch Control
                • KNX Tempe­ra­tur­regler
                • KNX CO2-Sensor
                • domovea
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
                • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
                • Sockel­leis­ten­sys­teme
                • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
                • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
                • Decken­in­stal­la­tion
                • Gerä­te­einbau
                • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
                • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
                • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Schal­ter­pro­gramme
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker R.1
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie 1930 Porzellan
                • Berker Serie Glas
                • Berker W.1
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Sicher­heits­technik
                • Rauch- / Wärme­warn­melder
                • Herd­wächter
                • Brand­er­ken­nungs­an­lage
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Türkommunikation Hager intercom
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Zur Übersicht
            • Wissen
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
              • Wissen
              • Semi­nare und Webi­nare
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Hager Tipps
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Normen
                • DIN 18015
                • DIN EN 61439
                • DIN VDE 0100-410
                • DIN VDE 0100-420
                • VDE-AR-N 4100
                • VDE-AR-N 4105
                • Rauch­warn­melder
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Gesetze und Förde­rungen
                • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
                • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
                • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
                • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
                • KfW-Förde­rungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • e-volu­tion Wissens­platt­form
                • Produkt­wissen Elek­tro­technik
                • Fach­wissen Elek­tro­technik
                • Lern­tipps
                • Hager Podcast
                • Unter­richts­ma­te­ria­lien
                • Veran­stal­tungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Mieter­strom­mo­delle
                • Mieter­strom mit meter­grid
                • Zur Übersicht
                Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
                Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
                Mehr erfahren
              • Mess­kon­zepte
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Brand­schutz­sys­teme
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Zur Übersicht
            • Services
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
              • Services
              • Kontakt
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Down­loads
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Mieterstrom umsetzen
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Förder-Check
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • connect - Das Gründer-Netz­werk
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • News­letter
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • myHager
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Zur Übersicht
            • Tools
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
              • Tools
              • Hagercad Planungs­soft­ware
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hager Ready
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • easy­plan Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Zur Übersicht
            • Unternehmen
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
              • Unternehmen
              • Stel­len­an­ge­bote
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Initia­tiven und Partner
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Nach­hal­tig­keit
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Pres­se­be­reich
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Zur Übersicht
            • Sehen Sie den ganzen Katalog
            Konto
            • Katalog
            • Zähler­platz­sys­teme
            • Komplettschränke und Komplett­felder
            • Komplett­felder eHZ, 3-Punkt und unbe­stückt
            • ZH3ET22
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.

            Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.

            ZH3ET22

            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            ZH3ET22 - Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.
            • Komplett­felder eHZ, 3-Punkt und unbe­stückt

            Komplettfeld, univers Z, 2 ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol. ZH3ET22

            Das univers Z Komplettfeld mit 2 Zählerplätzen und einer Einbaueinheit (BKE-I) verfügt über eine einfeldige Konstruktion. Es enthält eine 7-polige Steuerklemme und eine 5-polige Hauptleitungsanschlussklemme. Dieses Zählerfeld ist ideal für die Installation und Verteilung in Energieverteilungssystemen.
            EAN
            3250617685030
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H013
            Passende Tools
            • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
            • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
            Preis
            802,10 €
            / Stück *
            802,10 €
            / Stück *
            Fachgroßhandel finden

            Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden

            Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.

            Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.

            Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
            https://manual.hager.com/
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Kontakt Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 2 Produkte verfügbar
            • Zubehör für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar
            • Abdeck­strei­fen­/-leiste 2 Produkte verfügbar
            • Sammelschie­nen­ver­binder 2 Produkte verfügbar
            • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter 2 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
            • Zubehör für Sammelschienen
            • Abdeck­strei­fen­/-leiste
            • Sammelschie­nen­ver­binder
            • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
            • ZY02PV

              Bestückungspaket,univers Z,10mm², PV-Über./Kaskade,ZTP 750mm bis 32A Dauerstrom

              151,20 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ZY12PV

              Bestückungspaket,univers Z,16mm², PV-Über./Kaskade,ZTP 750mm bis 44A Dauerstrom

              245,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ZY3TR

              Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII

              67,10 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ZY3XL

              Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg. mit D01

              77,90 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • S35V

              Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

              33,60 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ZZ35S

              Abdeckstreifen,sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

              10,60 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ZM15H

              Sammelschienenverbinder, univ.Z, Feld/Feld, ungl. Niveau, 5-p, CU 12x5mm, 250A

              189,30 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ZM25F

              Sammelschienenverbinder, universZ, Feld/Feld, 5-polig, CU 12x10mm, 315A

              42,40 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KU9S10HE

              Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

              38,70 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KU9S10HZ

              Sicherungsbox (10x),1A,230V,25kA,2-polig, steckbar auf Hutschiene

              386,20 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              1050 mm
            • Breite
              250 mm
            • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
              5 - 5 mm
            • Höhe Sammelschiene
              12 mm
            Werk­stoff
            • RAL Nummer
              9010
            Ausstat­tung
            • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
              2
            • Anzahl der Leer­plätze
              1
            • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
              0
            • Anzahl Reihen
              0
            • Anzahl Felder
              1
            • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
              1
            • Art des Zähler­felds
              eHZ
            • Multi­media Feld Bereich
              Ohne
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              63 A
            Netz­form
            • Netz­form
              TN-S, TT
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP00
            Anschluss
            • Art der Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
              Ohne Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              5
            Konnek­ti­vität
            • Anschlussart
              Sammelschiene

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - universZ Meterplate complete (english)
            PDF
            3,39 MB
            REACH declaration ZH3ET22 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ZH3ET22 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild ZH3ET22 | Hager Deutschland

              Produktbild ZH3ET22

            • Bedienungsanleitung

              Bild Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016)

              BKE-I für eHZ

              PDF
              3,18 MB
            • Montageanleitung

              Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

              Montageleitung univers Z Innenausbau

              Montageanleitung International 2022-11-23

              PDF
              15,39 MB
            • Tipps

              Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

              Hager Tipp 44

              Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

              PDF
              12,81 MB
            • Tools

              Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

              Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

              Ausschreiben leicht gemacht

              URL
              Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

              Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

              Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

              URL
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung de-DE 2025-02-18 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung de-DE 2025-02-18

              PDF
              444,52 kB
            Mehr Downloads

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              ZH23X7 - Komplettfeld univers Z, 900mm, 1-feldrig, 1ZP, NRW, SH, MV, N-sachsen, EON-Mitte
              ZH23X7
              Komplettfeld, universZ, 900mm, 1feld, 1ZP, NRW, SH, MV, N-sachsen, EON-Mitte
              Preis
              452,30 €
              / Stück *
              452,30 €
              / Stück *
            • 2
              ZH2EL21 - Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=900mm, 1-feldig
              ZH2EL21
              Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=900mm, 1-feldig
              Preis
              486,70 €
              / Stück *
              486,70 €
              / Stück *
            • 3
              ZH31X7N - Komplettfeld, univers Z, 1ZP, 3P., Steuerleitungsklemme, H=1050 mm, 1-feldig
              ZH31X7N
              Komplettfeld, univers Z, 1ZP, 3P., Steuerleitungsklemme, H=1050 mm, 1-feldig
              Preis
              652,80 €
              / Stück *
              652,80 €
              / Stück *
            • 4
              ZH32ES - Komplettfeldunivers Z, 2 Reserveplätze,BKE-I,H=1050mm,1-feldig mit Sammelschiene
              ZH32ES
              Komplettfeld, univers Z, 2 Reserveplätze, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig m. Sammelschienen
              Preis
              344,70 €
              / Stück *
              344,70 €
              / Stück *
            • 5
              ZH32P7K - Komplettfeld, univers Z, 1050mm, 1-feldig, 1Zählerplatz, Ausf. Mitteldeutschland
              ZH32P7K
              Komplettfeld, universZ, 1050mm, 1feld, 1Zählerplatz, Ausf. Mitteldeutschland
              Preis
              496,60 €
              / Stück *
              496,60 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Komplettfeld, univers Z, 2ZP, BKE-I, 1-feldig, Steuerklemme 7-pol., HLAK 5-pol.

            Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 603-1, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ-Zählerplätze.
            Oberer Anschlussraum: 1-reihig Höhe 150 mm mit einer Hutschiene, 2-reihig Höhe 300 mm mit zwei Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen 3-/4- oder 5-polig, fingersicher nach BGVA3 oder bestückt mit __________ __________ ___________ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ, eHZ-Zählertragplatte mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).
            Zusatzaum: 1-feldig, Höhe 150 mm, mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung.
            Unterer Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit Hutschiene oder CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 4-polig / 5-polig oder bestückt mit ____________ _________ ___________.

            Höhe: 1050 mm
            Breite: 250 mm
            Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
            Höhe Sammelschiene: 12 mm
            RAL Nummer: 9010
            Anzahl Zählerplätze <=63 A: 2
            Anzahl der Leerplätze: 1
            Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE: 0
            Anzahl Reihen: 0
            Anzahl Felder: 1
            Anzahl Zählerfeld (Einbausatz): 1
            Art des Zählerfelds: eHZ
            Nennstrom: 63 A
            Netzform: TN-S
            TT
            Art der Sammelschieneneinspeiseklemme: Ohne Sammelschieneneinspeiseklemme

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : ZH3ET22
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            Exportieren
            Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

            Technische Fragen?

            Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

            06842 945-9701
            Bild ZPlan | Hager Deutschland

            ZPlan

            Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

            Zu ZPlan
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

            Produkt­ka­talog

            • Zählerplatzsysteme
            • Verteilersysteme
            • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
            • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment
            • Ladestationen
            • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
            • Raum­an­schluss­sys­te­me
            • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
            • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
            • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
            • Si­cherheits­tech­nik
            • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
            • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

            Support

            • Kontakt
            • Downloads
            • Apps und Software
            • Konfiguratoren und Bestellhilfen
            • Mediathek

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Messen und Events
            • Karriere
            • Presse

            Wer sind wir?

            • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutz
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG