The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Komplettschränke und Komplett­felder
    • Komplett­felder eHZ, 3-Punkt und unbe­stückt
    • ZH3EL27
    Das Hager Komplettfeld univers Z, 1-feldig mit einer Höhe von 1050mm, ist ausgestattet mit einem Zählerplatz und einer BKE-I. Ideal für die Montage eines Energiezählers. Es bietet eine sichere und normgerechte Installation gemäß VDE-Vorschriften. Die robuste Konstruktion garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in der Anwendung.
    EAN
    3250617685184
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H013
    • Komplett­felder eHZ, 3-Punkt und unbe­stückt

    Komplettfeld, Zählerfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig ZH3EL27

    Preis
    628,20 €
    / Stück *
    628,20 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/

    Ähnliche Produkte:

    ZH3EL27T
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Komplettfeld, Zählerfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig

    ZH3EL27

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (20)
    • Abdeck­strei­fen­/-leiste 2 Produkte verfügbar
    • Trenn-Reihen­klemme 2 Produkte verfügbar
    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 8 Produkte verfügbar
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­nen­ver­binder 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­strei­fen­/-leiste
    • Trenn-Reihen­klemme
    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
    • Zubehör für Sammelschienen
    • Sammelschie­nen­ver­binder
    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • S35V

      Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

      35,10 €  / Stück*
    • ZZ35S

      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

      11,00 €  / Stück*
    • ZY14AEHZ

      Bestückungspaket für §14a EnWG bei EHZ mit RfZ

      121,60 €  / Stück*
    • ZY14AKB

      Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG

      35,80 €  / Stück*
    • KU9S115YE

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      97,60 €  / Stück*
    • KU9S115YZ

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      975,20 €  / Stück*
    • KU9S20YE

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      69,30 €  / Stück*
    • KU9S20YZ

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      692,30 €  / Stück*
    • KU9S40SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück

      480,70 €  / Stück*
    • KU9S80SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück

      551,40 €  / Stück*
    • KU9S80YE

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      87,10 €  / Stück*
    • KU9S80YZ

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      871,00 €  / Stück*
    • ZY01PV

      Bestückungspaket, universZ, 10mm², PV-Über./Kaskade, ZTP 450mm bis 32A Dauerstrom

      144,80 €  / Stück*
    • ZY3TR

      Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII

      70,60 €  / Stück*
    • ZY3XL

      Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg. mit D01

      82,00 €  / Stück*
    • ZM15H

      Sammelschienenverbinder, univ.Z, Feld/Feld, ungl. Niveau, 5-p, CU 12x5mm, 250A

      252,20 €  / Stück*
    • ZM25F

      Sammelschienenverbinder, universZ, Feld/Feld, 5-polig, CU 12x10mm, 315A

      52,50 €  / Stück*
    • KU9S10HE

      Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      40,50 €  / Stück*
    • KU9S10HZ

      Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      403,80 €  / Stück*
    • ZZ60A

      Sammelschienenträgeroberteil, universZ, für unteren Anschlussr. mit 210mm Breite

      11,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      1
    • Anzahl der Leer­plätze
      1
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      0
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
      1
    • Art des Zähler­felds
      eHZ
    • Multi­media Feld Bereich
      Ohne
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      10 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      10 - 10 mm²
    • Art der Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
      Ohne Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Sammelschiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZH3EL27
    PDF
    RoHS Report ZH3EL27
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZH3EL27 | Hager Deutschland

      Produktbild ZH3EL27

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZH3EL27 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZH3EL27

      Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016)

      BKE-I für eHZ

      PDF
      3,18 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Montageanleitung International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04

      PDF
      691,76 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZH23X7 - Komplettfeld univers Z, 900mm, 1-feldrig, 1ZP, NRW, SH, MV, N-sachsen, EON-Mitte
      ZH23X7
      Komplettfeld, universZ, 900mm, 1feld, 1ZP, NRW, SH, MV, N-sachsen, EON-Mitte
      Preis
      483,30 €
      / Stück *
      483,30 €
      / Stück *
    • 2
      ZH2EL21 - Komplettfeld univers Z, BKE-I, 1 Zählerplatz, Höhe 900 mm, 1-feldig
      ZH2EL21
      Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=900mm, 1-feldig
      Preis
      515,60 €
      / Stück *
      515,60 €
      / Stück *
    • 3
      ZH31X7NT - Komplettfeld, universZ, 1050x250mm, 3-P., 1ZP, 10 mm², mit Trennfkt.
      ZH31X7NT
      Komplettfeld, universZ, 1050x250mm, 3-P., 1ZP, 10 mm², mit Trennfkt.
      Preis
      772,20 €
      / Stück *
      772,20 €
      / Stück *
    • 4
      ZH32ES - Komplettfeldunivers Z, 2 Reserveplätze,BKE-I,H=1050mm,1-feldig mit Sammelschiene
      ZH32ES
      Komplettfeld, univers Z, 2 Reserveplätze, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig m. Sammelschienen
      Preis
      368,40 €
      / Stück *
      368,40 €
      / Stück *
    • 5
      ZH32P7KT - Komplettfeld, universZ, 1050x250mm, 3-P., 1ZP, 10 mm², mit Trennfkt.
      ZH32P7KT
      Komplettfeld, universZ, 1050x250mm, 3-P., 1ZP, 10 mm², mit Trennfkt.
      Preis
      560,60 €
      / Stück *
      560,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig

    Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 603-1, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ-Zählerplätze.
    Oberer Anschlussraum: 1-reihig Höhe 150 mm mit einer Hutschiene, 2-reihig Höhe 300 mm mit zwei Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen 3-/4- oder 5-polig, fingersicher nach BGVA3 oder bestückt mit __________ __________ ___________ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ, eHZ-Zählertragplatte mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).
    Zusatzaum: 1-feldig, Höhe 150 mm, mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung.
    Unterer Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit Hutschiene oder CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 4-polig / 5-polig oder bestückt mit ____________ _________ ___________.

    Höhe: 1050 mm
    Breite: 250 mm
    Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
    Höhe Sammelschiene: 12 mm
    RAL Nummer: 9010
    Anzahl Zählerplätze <=63 A: 1
    Anzahl der Leerplätze: 1
    Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE: 0
    Anzahl Reihen: 0
    Anzahl Felder: 1
    Anzahl Zählerfeld (Einbausatz): 1
    Art des Zählerfelds: eHZ
    Bemessungsstrom IN: 63 A
    Netzform: TN-S
    Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung: 10 - 10 mm²
    Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung: 10 - 10 mm²
    Art der Sammelschieneneinspeiseklemme: Ohne Sammelschieneneinspeiseklemme

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ZH3EL27
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG