Komplettfeld, univers Z, 2 Zählerplätze, BKE-I, OKK, H=1050 mm, 1-feldig ZH3EL22N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
https://manual.hager.com/
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckstreifen/-leiste 2 Produkte verfügbar -
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 10 Produkte verfügbar -
Zu- und Abgangskabelbaum 2 Produkte verfügbar -
Zubehör für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar -
Sammelschienenverbinder 2 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für elektrische Sicherungen/Sicherungshalter 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1050 mm
-
Breite250 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
RAL Nummer9010
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A2
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Anzahl Reihen0
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)1
-
Art des ZählerfeldseHZ
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Nennstrom63 A
-
NetzformTN-S
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung10 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung10 - 10 mm²
-
Art der SammelschieneneinspeiseklemmeOhne Sammelschieneneinspeiseklemme
-
Polanzahl5
-
AnschlussartSammelschiene
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZH3EL22N
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZH3EL22N
Komplettfeld, univers Z, 2 Zählerplätze, BKE-I, OKK, H=1050mm, 1-feldig
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016)
BKE-I für eHZ
PDF3,18 MB -
Montageanleitung
Montageleitung univers Z Innenausbau
Montageanleitung International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Tipps
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12
PDF444,52 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.