Komplettfeld, Zählerfeld, univers Z, 2 Zählerplätze, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig ZH3EL22
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckstreifen/-leiste 2 Produkte verfügbar -
Trenn-Reihenklemme 2 Produkte verfügbar -
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 8 Produkte verfügbar -
Zu- und Abgangskabelbaum 2 Produkte verfügbar -
Zubehör für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar -
Sammelschienenverbinder 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1050 mm
-
Breite250 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
RAL Nummer9010
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A2
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Anzahl Reihen0
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)1
-
Art des ZählerfeldseHZ
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Bemessungsstrom IN63 A
-
NetzformTN-S
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung10 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung10 - 10 mm²
-
Art der SammelschieneneinspeiseklemmeOhne Sammelschieneneinspeiseklemme
-
Polanzahl5
-
AnschlussartSammelschiene
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZH3EL22
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZH3EL22
Komplettfeld, univers Z, 2 Zählerplätze, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016)
BKE-I für eHZ
PDF3,18 MB -
Montageanleitung
Montageleitung univers Z Innenausbau
Montageanleitung International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Tipps
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04
Tipps de-DE 2026-05-21
PDF4,91 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04
PDF691,76 kB
Ausschreibungstext
Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 603-1, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ-Zählerplätze.
Oberer Anschlussraum: 1-reihig Höhe 150 mm mit einer Hutschiene, 2-reihig Höhe 300 mm mit zwei Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen 3-/4- oder 5-polig, fingersicher nach BGVA3 oder bestückt mit __________ __________ ___________ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ, eHZ-Zählertragplatte mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).
Zusatzaum: 1-feldig, Höhe 150 mm, mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung.
Unterer Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit Hutschiene oder CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 4-polig / 5-polig oder bestückt mit ____________ _________ ___________.
Höhe: 1050 mm
Breite: 250 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene: 12 mm
RAL Nummer: 9010
Anzahl Zählerplätze <=63 A: 2
Anzahl der Leerplätze: 0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE: 0
Anzahl Reihen: 0
Anzahl Felder: 1
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz): 1
Art des Zählerfelds: eHZ
Bemessungsstrom IN: 63 A
Netzform: TN-S
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung: 10 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung: 10 - 10 mm²
Art der Sammelschieneneinspeiseklemme: Ohne Sammelschieneneinspeiseklemme
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZH3EL22
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.