Komplettschrank, univers Z, 1100x800x205mm, SKII, IP44, 2ZP/VF-5rh/APZ, 3-feld ZB333U25N

Der ZB333U25N 3-Feld-Komplettschrank universZist mit seinen Abmessungen von 1100x800x205 mm Schutzklasse II und IP44 optimal für den professionellen Einsatz. Vorverdrahtet und ausgestattet mit 2 Zählerplätzen und einem 5-reihigen Verteilerfeld/APZ spart er wertvolle Zeit bei der Installation. Er ist eine flexible und effiziente Lösung für Ihre Anforderungen an die Stromverteilung und erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards. Vertrauen Sie auf die Qualität von Hager.
EAN
3250617625616
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H014
Preis
2.483,80 €
/ Stück *

Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.

Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 3 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 23 Produkte verfügbar
  • Durch­füh­rungs­tülle 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 9 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 49 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1100 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    205 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    2
  • Anzahl Zähler­plätze >=80 A
    0
  • Anzahl der Leer­plätze
    0
  • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
    2
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    5
  • Multi­media Feld Bereich
    Ohne
  • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
    2
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Aufputz
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S
Kapa­zität
  • Anzahl Vertei­ler­feld
    1
Anschluss
  • Art der Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
    ESA 5-polig 1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
    10 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
    10 - 10 mm²
  • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
    2
  • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
    Hori­zontal
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Sammelschiene, Klemme
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.